Whitepapers voor apparaatfabrikanten Uw kennisvoorsprong in aansluittechniek: blijf met onze Whitepapers op de hoogte van de nieuwste technologieën en trends.
Wilt u altijd op de hoogte blijven, maar hebt u weinig tijd om uitgebreide vakliteratuur te lezen? Onze Whitepapers bieden diepgaande kennis over belangrijke technologieën, trends en ons productenprogramma voor aansluittechniek – op een praktische en begrijpelijke manier.
Datacommunicatie
Whitepaper over gegevensoverdracht met klassieke printplaataansluittechniek Voordelige en robuuste dataverbindingen voor industriële toepassingen
Betrouwbare en krachtige datatransmissie wordt steeds belangrijker in industriële communicatie. Gestandaardiseerde connectors zoals RJ45 of M12 worden veel gebruikt, maar beperkte ruimte en hoge mechanische eisen vereisen vaak alternatieve oplossingen. Printklemmen bieden hier interessante mogelijkheden. Maar hoe zit het met signaalintegriteit, overdrachtssnelheid en elektromagnetische compatibiliteit? Lees meer over de basis, invloedsfactoren en praktische tips.
High speed-board-to-board connectoren Invloeden op gegevensoverdracht identificeren en gegevensintegriteit optimaliseren
De netwerkkoppeling op de wereld vraagt om steeds snellere gegevensoverdracht van apparaten en interfaces. De Whitepaper laat zien hoe u een hoge gegevensintegriteit kunt bereiken met impedantie-geoptimaliseerde board-to-board connectoren, hun pinbezetting en de bijbehorende printplaatopbouw.
Whitepaper over de verschillende modi van tolerantiecompensatie Verschillende contactsystemen en hun tolerantiecompensatie
Board-to-board-connectoren verbinden printplaten. Deze moeten voldoen aan elektrische en mechanische vereisten in apparaten. Afhankelijk van de vereisten zijn verschillende connectorsystemen geschikt, die specifieke voordelen bieden zoals de mogelijkheid om tolerantiecompensatie toe te passen. Ontdek in onze whitepaper waarom tolerantiecompensatie zo belangrijk is bij board-to-board-connectoren. Ontdek de verschillende contactsystemen, hun gebruiksmogelijkheden en wanneer floating-typen een betere keuze zijn dan massieve typen.
Signaalintegriteit door simulaties en metingen optimaliseren Consistente interfaces voor Industrie 4.0
Met de toenemende netwerkkoppeling van moderne apparatuur neemt ook het aantal interfaces toe. Het doel: gegevensoverdracht die zo min mogelijk wordt belemmerd. Dit hangt grotendeels af van het samenspel van alle kabels en connectorcomponenten. Lees de Whitepaper om te ontdekken welke rol signaalintegriteit speelt bij prestaties en welke factoren de impedantie van connectoren beïnvloeden.
Lichtgeleiderkabels High speed-dataoverdracht voor industriële toepassingen
Lichtgeleiderkabels worden voornamelijk gebruikt voor de dataoverdracht in de communicatietechniek en IT. Vanwege de indrukwekkende eigenschappen, kleine afmetingen en flexibiliteit is optische dataoverdracht via lichtgeleiderkabels ook interessant voor andere branches – van gebouwinfrastructuur en fabrieksautomatisering tot datacenters. In onze Whitepaper komt u meer te weten over high speed-dataoverdracht voor industriële toepassingen.
Single Pair Ethernet Een essentiële technologie in de digitalisering van onze wereld
SPE biedt een grote toegevoegde waarde voor een toekomstgerichte communicatie-infrastructuur en vormt een investering in een krachtige technologie voor toekomstige innovaties en groeiende prestatie-eisen. Phoenix Contact beschikt over de brancheoverkoepelende kennis en het bijbehorende productenprogramma om Single Pair Ethernet voor verschillende gebieden te realiseren.
Single Pair Ethernet in de gebouwenautomatisering Bestaande infrastructuren voor SPE gebruiken
Energie, hulpbronnen en materiaal besparen: vooral in bestaande gebouwen is het de moeite waard om de bestaande leidingen onder de loep te nemen teneinde de ecologische voetafdruk van het gebouw over de hele levenscyclus te minimaliseren. Maar in hoeverre kunnen bestaande infrastructuren voor gebouwenautomatisering worden hergebruikt voor Single Pair Ethernet (SPE)? Lees hier meer over in onze Whitepaper Single Pair Ethernet in gebouwenautomatisering.
Behuizingsoplossingen
Touchdisplays voor elektronicabehuizingen Industriële beeldschermoplossingen voor schakelkast- en veldtoepassingen
Procesdata visualiseren, invoeren registreren, bedrijfstoestanden weergeven en nog veel meer: touchdisplays bieden een groot potentieel voor het realiseren van gebruiksvriendelijke en functionele apparaatdisplays. Deze whitepaper biedt u een overzicht en fundamentele kennis van verschillende technologieën voor touchdisplays. Daarnaast worden de vereisten voor hardwarebesturing getoond.
Toepassingen
Groene energie voor de maatschappij van de toekomst De rol van batterijopslag in een All Electric Society
In een All Electric Society (AES) spelen batterijopslagen een centrale rol bij het maximaliseren van de integratie van hernieuwbare energie en het waarborgen van een stabiele energievoorziening. Deze Whitepaper onderzoekt het belang van batterijopslag als kernelement van de AES en analyseert geschikte opslagtechnologieën voor sectorkoppeling. Lees meer over de toepassingen en marktontwikkeling van de verschillende soorten batterijopslagsystemen.
Aansluittechniek voor batterijopslagsystemen De sleutel voor de sectorkoppeling
Welke rol speelt de batterijopslag in de transformatie naar een CO2-neutrale maatschappij? En wat is belangrijk bij de selectie, het ontwerp en het gebruik van de systemen? Meer hierover en over aansluittechniek als factor voor efficiëntie en veiligheid kunt u lezen in onze Whitepaper.