Tijd voor nieuwe aansluittechniek: elektrische energiebuffers spelen een doorslaggevende rol bij de realisatie van de sectorkoppeling. Vertrouw voor uw energiebufferoplossing op de innovatieve aansluittechniek van Phoenix Contact.
Accupoolconnectoren
Apparaat- en kabelconnectoren met poolbeveiliging zijn ideaal voor toepassing in energiebuffers.
Wij ondersteunen u als kartrekker in een CO2-neutrale wereld door vooraanstaande oplossingen voor de sectorkoppeling
Realiseer uw eigen aansluitoplossingen voor accu's en Power-to-X-toepassingen
Vertrouw op de betrouwbare aansluittechniek voor een veilige en ruimtebesparende bekabeling van uw energiebuffers
Ontdek optimalisatiepotentieel met behulp van competent advies door onze experts voor toepassingen op het gebied van energiebuffers
Connectoren voor accupolen en de verzamelrailaansluiting
Verzamelrailaansluitingen en accupoolconnectoren kunnen voor toepassingen tot 1.500 V snel, veilig en rendabel in energiebuffersystemen worden geïnstalleerd. Benut de voordelen van beide aansluittechnieken voor verbindingen aan de voor- of achterzijde.
Connectoren voor energiebuffersystemenYouTube
Oplossingen voor bekabeling van accumodules
Voor de betrouwbare verdeling van de vermogensstromen binnen de accumodule, zijn betrouwbare en verliesarme verbindingen nodig. Voor de efficiënte aansluiting van de signaalleidingen worden innovatieve aansluittechnieken gebruikt. Data-aansluitingen conform actuele productstandaarden waarborgen een hoge uitvalveiligheid.
Accupoolconnector
Apparaat- en kabelconnectoren met poolbeveiliging zijn ideaal voor toepassing in energiebuffers.
Componenten voor de accu-rack-aansluiting per BMS-module
De rack-BMS-inschuifeenheid verbindt zich aan de achterzijde automatisch met het systeem, zonder een gevaar voor de installateur op te leveren. Aan de voorzijde worden de afzonderlijke accumodulen van het rack aangesloten door efficiënte en gebruiksvriendelijke connectoraansluitingen. Voor de interne bekabeling van vermogens-, signaal- en datacomponenten worden innovatieve aansluittechnieken voor snelle en betrouwbare productieprocessen gebruikt.
Accupoolconnectoren
Apparaat- en kabelconnectoren met poolbeveiliging zijn ideaal voor toepassing in energiebuffers.
Ons productenprogramma aan printplaatconnectoren biedt u veelzijdige aansluitingsopties: van de bekende schroefaansluiting, via de IDC-snelaansluiting tot de innovatieve push-in-aansluittechniek.
Met de MCR-stroomtransformatoren en spanningsmeetwaardeomvormers verandert u gelijk-, wissel-, vervormde stromen en spanningen in een analoog normsignaal.
Oplossingen voor betrouwbare elektrische verbindingen in accu- en Power-to-X-systemen
De sleutel naar een CO2-neutrale wereld is het efficiënte gebruik van hernieuwbare energie. Energiebuffersystemen vormen de basis daarvoor. De betrouwbaarheid en efficiëntie van de buffersystemen zijn voor een groot deel afhankelijk van de bekabeling en de elektrische verbindingen. Ze vormen het hart van de energiebuffer.
Dr. Rüdiger Meyer, expert voor energiebuffersystemen bij Phoenix Contact
E-paper
Oplossingen voor energiebuffers
Krijg informatie over de juiste elektronica en behuizingen voor energiebuffers en vind de juiste aansluittechniek voor uw eisen. Overzichtelijke producttabellen maken de keuze voor u gemakkelijker.
De basis voor sectorkoppeling: energiebuffersYouTube
De basis voor sectorkoppeling: energiebuffers
Accu's en Power-to-X-procedures verhogen de voedingszekerheid en maken een volledige koppeling van de sectoren in de energievoorziening mogelijk. Phoenix Contact biedt u internationaal gecertificeerde aansluittechniek voor de hoge eisen van de energiebuffersystemen.
Thuisaccu's, industriële buffers en grote buffers als verbindingsschakels voor de sectorkoppeling
Energiebuffers compenseren schommelingen bij hernieuwbare energie en garanderen zo een stabiele energievoorziening. Voor talrijke toepassingen moeten energiebuffers veilig, betrouwbaar en efficiënt werken. Daarvoor is een belastbare en duurzame elektrische aansluittechniek nodig.
All Electric SocietyYouTube
Empowering the All Electric Society
Op de grote uitdagingen van de mensheid, de strijd tegen de klimaatverandering en het veiligstellen van de duurzame ontwikkeling is er een antwoord vanuit een technisch perspectief: de All Electric Society.
Deze beschrijft een wereld waarin duurzaam gewonnen elektrische energie voordelig en vrijwel onbeperkt beschikbaar is als voornaamste vorm van energie. De sleutel tot het realiseren hiervan vormt een allesomvattende elektrificatie, koppeling en automatisering van alle sectoren in de economie en de infrastructuur. Phoenix Contact stelt industrie en maatschappij in staat om deze transformatie op weg naar een duurzame wereld geforceerd te kunnen realiseren.
Hebt u vragen over energieopslagsystemen? Vele daarvan kunnen gemakkelijk van tevoren worden beantwoord. Bekijkt u eens onze FAQ-flyer. Kunt u het juiste antwoord niet vinden? Neem dan schriftelijk contact met ons op.