Gigabit Ethernet-extender Ethernet met hoge snelheid tot en met 1 km
De Gigabit-extenders maken breedband Gigabit-toepassingen mogelijk over alle 2-aderige kabels en coaxkabels tot 1 km. Gebruik bestaande kabels voor veeleisende Ethernet-toepassingen en minimaliseer de investeringskosten van uw installatie.
Met de functies Power-over-Link (PoL) en Power-over-Ethernet (PoE) voorziet u het gehele netwerk en de aangesloten deelnemers van stroom via de datakabels.
Uw voordelen
- Hoge bandbreedte en bereik voor Ethernet-netwerken (1 GBit/s – tot en met 1 km)
- Gebruik van bestaande 2-aderige kabels of coaxkabels
- Power-over-Link (PoL) – voeding van de Gigabit-extenders via 2-aderige kabels en coaxkabels
- Power-over-Ethernet (PoE) – voeding van de PoE-eindapparaten
- Flexibele netwerkopbouw (punt-punt-, lijn- of sterstructuren)
- Eenvoudig inbedrijfstelling door Plug-and-play
Professionele videobewaking voor elke toepassing
Het thema Videobewaking wordt in steeds meer branches belangrijker. Steeds meer toepassingen schakelen over van analoge video naar op het Ethernet gebaseerde videotransmissie. De digitalisering van videotransmissie biedt vele voordelen, zoals beeldmateriaal met een hoge resolutie en flexibele netwerkstructuren. Wat er echter ontbreekt, is de juiste technologie. Vaak zijn er alleen coaxiale kabels of andere 2-aderige kabels die een Ethernet-transmissie onmogelijk maken. Bovendien zijn de afstanden vaak groter dan de toegestane 100 m voor het Ethernet.
GBit-Ethernet-extenders maken breedbandtransmissie van Ethernet-videosignalen mogelijk via bestaande 2-aderige kabels - zowel tweedraads als coaxiaal. Zo profiteert u van moderne Ethernet-technologie. Tegelijkertijd vermijdt u hoge installatiekosten door het duurzame gebruik van bestaande kabels.
Grote afstanden en bandbreedte
Met de apparaten maakt u gebruik van bestaande 2-aderige kabels of coaxkabels voor Ethernet-communicatie met een grote bandbreedte over lange afstanden.
De Gigabit Ethernet-extenders maken breedband Ethernet-toepassingen mogelijk tot 1 Gbit/s over afstanden tot 1 km. Dit gaat veel verder dan de standaard Ethernet-afstand van maximaal 100 m. Dit betekent dat er geen grote beperkingen zijn voor netwerkuitbreiding met het Ethernet.
Bestaande 2-aderige kabels of coaxkabels zijn voldoende voor een robuuste overdracht. U kunt natuurlijk een bestaande CAT Ethernet-kabel gebruiken. Dat is echter niet verplicht.
Vermogensoverdracht
Met de PoL- en PoE-functie worden de Gigabit-extenders onderling gevoed en worden ook aangesloten PoE-eindgebruikers van spanning voorzien. Afhankelijk van de netwerkstructuur hebben meerdere Gigabit Ethernet-extenders en PoE-eindapparaten slechts één netvoeding nodig.
Met de PoL- en PoE-functies kan extra energie via de dataleiding worden overgedragen. Dit betekent dat u minder netvoedingen nodig hebt om de extenders en de aangesloten PoE-eindapparaten in het veld van stroom te voorzien. De installatie wordt eenvoudiger en sneller. Afhankelijk van de netwerkstructuur hebben meerdere Gigabit Ethernet-extenders en PoE-eindapparaten slechts één netvoeding nodig. Dit leidt tot een grote kostenbesparing doordat er minder apparaten en installatiewerkzaamheden nodig zijn.
Met de PoL-functie voeden de Gigabit Ethernet-extenders elkaar. De PoL-gevoede extender kan een aangesloten PoE-camera aanvullend met PoE af/at (tot 30 watt) voeden.
Flexibele netwerkopbouw
De Gigabit Ethernet-extenders zijn compatibel met elkaars netwerken. U kunt punt-punt-, lijn- of sterstructuren opbouwen. Dit verhoogt de flexibiliteit van de toepassing.
De voor Plug-and-play geschikte apparaten maken een eenvoudige inbedrijfstelling van uw installatie mogelijk zonder tijdrovende configuratie. De apparaten herkennen elkaar automatisch. U kunt max. 15 apparaten in een netwerk verbinden. Bovendien kunt u de PoL- en PoE-stroomvoorzieningsfuncties in het netwerk gebruiken, afhankelijk van de gebruikte kabel en de totale lengte.
Een overzicht van de Gigabit-Extender-productfamilie
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
EXTENDER 1010 ETH COAX-G | EXTENDER 2010 ETH COAX-G | EXTENDER 1010 ETH TP-G | EXTENDER 2010 ETH TP-G | |
Bereik | T/m 1 km | T/m 1 km | T/m 1 km | T/m 1 km |
Bandbreedte | Tot 1 Gbit/s | Tot 1 Gbit/s | Tot 1 Gbit/s | Tot 1 Gbit/s |
Kabeltype | Coaxkabel | Coaxkabel | 2-aderige kabel | 2-aderige kabel |
Aansluiting | BNC-bus | BNC-bus | Push-in-aansluiting | Push-in-aansluiting |
Voedingsfuncties | PoL | PoL en PoE | PoL | PoL en PoE |
Artikelnr. | 1319319 | 1319320 | 1319321 | 1319322 |
Naar de productlijst | Naar de productlijst | Naar de productlijst | Naar de productlijst |