Aansluitingen voor alle dimensies

FINEPITCH-board-to-board connectoren van Phoenix Contact – de betrouwbare oplossing voor de apparaatinterne aansluiting van printplaten. Probeer het uit en bekijk uw gewenste sample.
Board-to-board connectoren uit het FINEPITCH-programma van Phoenix Contact

Een overzicht van het board-to-board-programma Met de FINEPITCH-board-to-board-connectoren biedt Phoenix Contact afgeschermde en niet-afgeschermde oplossingen voor de signaal- en gegevensoverdracht, die u ook als sample kunt bestellen. Realiseer uw specifieke printplaatindelingen in alle afmetingen met verschillende bouwvormen, stapelhoogten en aantallen polen in verschillende rasters van 0,635 mm tot 1,27 mm. Ook ​mezzanine​ en ​coplanaire​ verbindingen alsmede ​Mother-Daughter-Cards zijn mogelijk. Met drie productseries biedt het FINEPITCH-programma apparaatfabrikanten ideale oplossingen voor printplaatverbindingen voor industriële toepassingen.

Interactieve beeldkaart: Verschillende series board-to-board connectoren in één oogopslag
Serie FR 1,27
Tijdsbesparing in het ontwikkelingsproces en snelle gegevensoverdracht maken het verschil. Board-to-board connectoren van de serie FR 1,27 maken datasnelheden tot 28 Gbit/s mogelijk, evenals klantspecifieke simulaties voor gegevensintegriteit. 
Serie FR 1,27
Serie FS 0,635
Met de board-to-board-connectoren van de serie FS 0,635 realiseert u ruimtebesparende printplaatverbindingen in massieve of floating-uitvoering. Dankzij gegevensoverdrachtsnelheden tot 40 Gbit/s en verschillende aantallen polen en stapelhoogten kunt u apparaten flexibel ontwikkelen.
Serie FS 0,635
Serie FP 0,8
Board-to-board-connectoren van de serie FP 0,8 onderscheiden zich in het bijzonder door de innovatieve ScaleX-technologie. Dit unieke, dubbele contact biedt een betrouwbare, robuuste verbinding en een hoge tolerantievereffening bij het insteken.
Serie FP 0,8
Gratis samples
Test de board-to-board connectoren

Wilt u de board-to-board-connectoren van het serie FINEPITCH-productenprogramma uitproberen? – Bestel meteen uw persoonlijke sample-pakket. Wij ondersteunen u bij het kiezen en de design-in van de printplaatconnectoren. U krijgt vakkundig advies, gericht op de toepassing in uw applicatie. Overtuig uzelf van de voordelen van de oplossingen van Phoenix Contact.

Gratis sample bestellen
Opengewerkte tekening van board-to-board connectoren op verschillende printplaten boven een elektronicabehuizing

Uw voordelen

  • Flexibiliteit in het design dankzij robuuste connectoren met 0,635 mm- tot 1,27 mm-rasters in talrijke stapelhoogtes
  • Toepassingsrelevante board-to-board-aansluitingen in afgeschermde en niet-afgeschermde uitvoeringen voor verschillende EMC-eisen
  • Omvangrijke design-in-support voor een snelle en eenvoudige apparaatontwikkeling door praktijkgerichte gegevens en gratis samples
  • Veelzijdige toepassingsmogelijkheden dankzij high-speed-dataoverdracht van maximaal 52 Gbit/s

Technische gegevens op een rij

Vergelijk de productseries en kies de juiste board-to-board connector voor uw toepassing.

FS 0,635
FP 0,8
FR 1,27
FS 0,635

FP 0,8

FR 1,27

Technische gegevens in één oogopslag
Productserie FS 0,635 | FS 0,635 floating FP 0,8 FR 1,27
Rastermaat 0,635 mm 0,8 mm 1,27 mm
Aantallen polen 20 ... 80 12 ... 80 6 ... 100
Stapelhoogten 6 mm ... 16,6 mm 6 mm ... 21 mm 8 mm ... 13,8 mm
Bouwvormen Verticaal Verticaal en horizontaal Verticale, horizontale en platte bandkabels
Afscherming - Optioneel -
Floating (zwevend) ± 0,7 mm (X- en Y-richting) ± 0,3 mm (X- en Y-richting), contactgeïntegreerde tolerantiecompensatie -
Nominale stroom per contact 0,5 A 1,7 A 2,3 A
Overdrachtssnelheid Tot 30 Gbit/s | Tot 40 Gbit/s Tot 52 Gbit/s Tot 28 Gbit/s
Steekcycli 50 500 500
Naar de productlijst Naar de productlijst Naar de productserie
Board-to-board connectoren van Phoenix Contact

Test de board-to-board connectoren

Bestel uw gewenste board-to-board sample gratis op uw werkplek en overtuig uzelf van de compactheid en veelzijdigheid van het FINEPITCH-programma.