Stroombewaking gemakkelijk gemaakt

20-04-2026
CMU DC-stroommeeteenheid gemonteerd op een montagerail

Met de nieuwe CMU DC-stroommeeteenheid biedt Phoenix Contact een begrijpelijke en compacte oplossing voor stroombewaking. Bestaande installaties kunnen dankzij de overbrugbaarheid eenvoudig worden uitgebreid met een praktische energie- en belastingsmonitoring.

De CMU-DC stroombewaking detecteert systeembelasting en waarschuwt vroegtijdig voor een uitval. Dit wordt direct gevisualiseerd door de optische weergave op het apparaat of door afstandsmelding. Met een bouwbreedte van 8 mm bespaart de stroommeeteenheid niet alleen ruimte in de schakelkast, maar is dankzij de intuïtieve bediening en slimme overbrugbaarheid via het klemassortiment CLIPLINE complete ook in een handomdraai klaar voor gebruik. De CMU DC maakt gebruik van duidelijke visuele signalen: een led-display aan de voorzijde toont de huidige belastingsstatus, terwijl een extra waarschuwingsmelding waarschuwt wanneer gedefinieerde drempelwaarden worden bereikt. Als alternatief voor het overschrijden van de drempelwaarde verzendt de stroombewakingseenheid de huidige stroomwaarde voor trendanalyses of eenvoudige energie-evaluaties in stappen van 0,1 A via afstandsmelding. Zo is op afstand een bewaking van de belasting en maximale transparantie gewaarborgd.

Dankzij de geringe bouwbreedte is de CMU DC een indrukwekkende slanke oplossing voor krappe inbouwsituaties. De stroommeeteenheid kan snel worden geïntegreerd dankzij de directe overbrugbaarheid naar het CLIPLINE complete-klemassortiment. Dit vermindert de bedradingsinspanningen aanzienlijk. De drempelwaarde wordt zonder extra software ingesteld via zijdelingse draaischakelaars.

Perscontact
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications & Brand Management