Push-X productprogramma groeit verder

20-04-2026
Klemmenstrook met klemmen en Push-X-technologie

Phoenix Contact breidt het XT-productprogramma uit met klemmen met een nominale doorsnede van 4 mm². Dit maakt bedrading zonder gereedschap mogelijk voor aderdoorsnedes van 0,34 tot 25 mm².

De nieuwe doorgangsklemmen bieden alle voordelen van de innovatieve Push-X-technologie: ze maken de bedrading van alle soorten aders mogelijk, ongeacht of deze massief of flexibel zijn, ook zonder adereindhuls. De af fabriek voorgespannen contactveer zorgt voor gebruiksgemak en maakt het aansluiten bijzonder eenvoudig. De duidelijke visuele en akoestische identificatie van de aderaansluiting zorgt voor extra veiligheid en duidelijke hantering. De oranje bedieningsknop maakt het gemakkelijk om de aders los te maken en de veer voor te spannen. Met een nominale stroom van 32 A en een nominale spanning van 500 V zijn de XT 4-klemmen optimaal geschikt voor handmatige en geautomatiseerde bedradingsprocessen. Phoenix Contact biedt daarmee een complete oplossing voor de bedrading van verschillende aderdoorsnedes - snel, veilig en efficiënt.

Perscontact
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications & Brand Management