Plug-and-play zonder nieuwe bekabeling: I/O-signalen kunnen snel en veilig worden gemigreerd met VARIOFACE

27-02-2026
Varioface Migration Solution

Met de nieuwe Varioface Migration Solution presenteert Phoenix Contact een volledig insteekbare oplossing voor een efficiënte upgrade naar de besturing ET 200SP HA. De integratie is naadloos en vereist geen aanpassingen aan de schakelkast of wijzigingen aan de bestaande veldbedrading.

Dit vermindert bedradingsfouten, verlaagt het aantal Loop Checks en minimaliseert uitvaltijden. Gebruikers profiteren van een economische en betrouwbare modernisering van hun systemen. De Varioface Migration Solution omvat migratiemodules die speciaal zijn afgestemd op de I/O-kaarten, voorgeconfectioneerde kabelsets en een montagerek dat een tweede installatieniveau biedt vóór de kabelgoten. Dit maakt het mogelijk om de ET 200M/S7-300 zonder verdere aanpassingen te vervangen door de structureel hogere ET 200SP HA. Een ingenieus uittrek- en kantelmechanisme vereenvoudigt de installatie van de migratiemodules in het achterste niveau en maakt onderhoud eenvoudiger. Voor een eenvoudige en veilige 1:1 signaaldoorsturing worden de frontconnectoren rechtstreeks op de overeenkomstige migratiemodules aangesloten met behulp van de bestaande veldbedrading. Specifieke kabelsets leiden de signalen naar de ET 200SP HA. Het Plug-and-play-principe vermindert procesonderbrekingen aanzienlijk en maakt een snelle heringebruikname van het systeem mogelijk.

De portfolio Varioface Migration Solution ondersteunt analoge en digitale I/O-kaarten met 20-pins of 40-pins ET 200M/S7-300 frontconnectoren in 24V en 120V/230V varianten. De halogeenvrije kabelsets bieden aansluitmogelijkheden via D-SUB-connectoren of Push-in Technology. Voor toepassingen met bestaande Varioface-systeembekabeling kan de upgrade net zo gemakkelijk worden gerealiseerd: alleen de systeemkabels moeten worden vervangen. De veldbedrading en andere componenten blijven ongewijzigd, wat procesonderbrekingen vermindert en de planning vereenvoudigt.

Phoenix Contact biedt ook volledig insteekbare systeembekabelingsoplossingen voor nieuwe installaties. De combinatie van frontadapters, systeemkabels en interfacemodules maakt een snelle, duidelijke en foutloze bekabeling mogelijk met een tijdsbesparing tot 90 procent in vergelijking met bekabeling met één draad. De Varioface Migration Solution en de besturingsspecifieke systeembekabeling vormen een geïntegreerd systeem voor snelle en kostenefficiënte systeemmodernisering of voor nieuwe installaties. Het concept draagt bij aan een hoge beschikbaarheid van de installatie en garandeert investeringszekerheid op lange termijn.

Perscontact
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications & Brand Management