Phoenix Contact op de Hannover Messe: alles draait om geïntegreerde, genetwerkte energiesystemen
Dit jaar richt Phoenix Contact zich op de vier thema's Power Reliability, veilige automatisering, efficiënte schakelkastbouw en geïntegreerde aansluittechniek. Het familiebedrijf stelt zijn producten en oplossingen voor het eerst tentoon in de Automation Hall 27, stand G26, in lijn met het nieuwe beursconcept van de Hannover Messe.
Industriële systemen moeten stabiel draaien, naadloos worden bewaakt en een maximum aan efficiëntie bieden. Het is dan ook niet zonder reden dat het onderwerp Power Reliability steeds belangrijker wordt. Phoenix Contact presenteert oplossingen die voeding, beveiliging en bewaking op intelligente wijze combineren – van krachtige 24V-technologie en robuuste IP67-voedingsoplossingen tot innovatieve vermogenselektronica en uitgebreide overspanningsbeveiliging.
Open, modulaire en betrouwbaar beveiligde automatiseringssystemen voor moderne productieomgevingen zijn een ander onderwerp op de beursstand. Phoenix Contact laat zien hoe schaalbare architecturen kunnen worden gecombineerd met security-concepten en AI-ondersteunde functies. Dit resulteert in efficiënte, veerkrachtige processen die stilstandtijden verminderen en de productiviteit verhogen.
Door de toenemende elektrificatie neemt de vraag naar schakelkasten toe – én naar snelle, economische processen in schakelkastbouw. Phoenix Contact laat zien hoe bedrijven kunnen profiteren van digitalisering, procesautomatisering en end-to-end workflows. De schaalbare productportfolio en uitgebreide adviesdiensten maken kortere doorlooptijden, hoge procesveiligheid en schaalbare oplossingen mogelijk.
De vierde thematische focus op de beursstand is gewijd aan geïntegreerde aansluittechniek voor slimme toepassingen: aansluittechniek, aansluitklemmen en veldbekabeling zorgen voor een betrouwbare overdracht van signalen, data en vermogen. Technologieën zoals Single Pair Ethernet maken flexibele machineconcepten en moderne industriële communicatie mogelijk. Ruimtebesparende systemen met weinig gereedschap verhogen de efficiëntie, duurzaamheid en toegevoegde waarde.