Nieuw access point met Wi-Fi 6 voor industriële automatisering

27-02-2026
Industrieel WLAN-access point voor krachtige Wi-Fi-6-netwerken

Phoenix Contact breidt zijn industriële draadloze portfolio uit met nieuwe access points uit de WLAN 2300-serie, die Wi-Fi 6-functies conform IEEE 802.11ax ondersteunen. De apparaten kunnen worden gebruikt om efficiënte en krachtige WLAN-netwerken te realiseren met maximaal 100 deelnemers per virtuele access-point-interface.

Door gebruik te maken van moderne technologieën zoals OFDMA (Orthogonal Frequency-Division Multiple Access) kan het access point met meerdere WLAN-abonnees tegelijk communiceren. Dit zorgt voor hoge efficiëntie en gegevenssnelheden en betrouwbare realtime transmissie, zelfs in drukke WLAN-omgevingen. In combinatie met de nieuwe modules van de productfamilie WLAN 1000 wordt het systeem gekenmerkt door een aanzienlijke performance-verhoging voor toepassingen zoals zelfrijdend transportsystemen (AGV) en autonome robots (AMR) die worden gebruikt in productie en logistiek. De Fully Transparent Bridge en VxLAN (Virtual Extensible LAN) maken transparante Profinet- en PROFIsafe-communicatie mogelijk, wat belangrijk is in automatiseringsnetwerken.

Toegangsbeveiliging is van cruciaal belang in toekomstgerichte netwerken. Daarom is het access point vanaf het begin veilig ontwikkeld volgens een proces dat is gecertificeerd volgens IEC 62443-4-1 en voldoet het aan de eisen van de IEC 62443-4-2-norm. "Met de WLAN 2300 bieden we onze klanten toekomstbestendigheid, schaalbaarheid en industriële robuustheid voor hun draadloze automatisering", zegt Jürgen Weczerek, productmanager Netwerktechnologie bij Phoenix Contact. "Onze modules zorgen voor een naadloze en efficiënte gegevensoverdracht, wat essentieel is voor het succes van moderne industriële processen."

Perscontact
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications & Brand Management