Innovatieve teststekersystemen voor de energietransitie

20-04-2026
Fame LPIT-front met aangesloten kabels

Met Fame LPIT presenteert Phoenix Contact een nieuwe generatie teststekersystemen voor kleine signaalsensoren in midden- en hoogspanningsschakelinstallaties. Met deze oplossing kunnen moderne beveiligingssystemen snel, veilig en gemakkelijk worden getest.

Dankzij de compacte bouwvorm kunnen alle testrelevante signalen rechtstreeks op de deur van de schakelkast, op het frontpaneel of in 19" inzetstukken toegankelijk worden gemaakt zonder de bedrading van de installatie te wijzigen. De robuuste metalen behuizing met afzonderlijk aardingscontact biedt betrouwbare bescherming tegen elektromagnetische interferentie. Fame LPIT staat voor "Low Power Instrument Transformer" en omvat zowel testinsteekstroken als teststekers. De testinsteekstroken bieden toegang tot alle acht signaalcontacten van de RJ45 interface en zijn ontworpen voor zowel middenspannings- als hoogspanningssensoren. Een speciale eigenschap is de weerstand tegen stootspanningen tot 5 kV, die gebruik in hoogspanningstoepassingen mogelijk maakt en een bijzonder hoog veiligheidsniveau garandeert. Er zijn twee gescheiden RJ45 connectoraansluitingen beschikbaar voor middenspanningsinstallaties, zodat gecombineerde of gescheiden U/I middenspanningssensoren kunnen worden aangesloten.

Gebruikers profiteren van een aanzienlijke vermindering van de testinspanningen, minimale stilstandtijden en eenvoudige integratie in bestaande systemen. Fame LPIT is baanbrekend op het gebied van veiligheid, efficiëntie en duurzaamheid en ondersteunt netwerkbeheerders, industrie en infrastructuur bij het aangaan van de uitdagingen van de energietransitie.

Perscontact
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications & Brand Management