Hybrideconnectoren voor batterijopslag
De klantspecifiek confectioneerbare hybrideconnector voor elektrische batterijopslagsystemen van Phoenix Contact zorgt voor een betrouwbare en veilige verbinding van vermogens-, signaal- en datacontacten. De nieuwe all-in-one-oplossing biedt een kostengeoptimaliseerde en tijdbesparende installatie die speciaal is afgestemd op de behoeften van de klant.
De hybrideconnector HSC is de ideale oplossing voor krachtige energieverbindingen. Met een nominale stroom tot 4 x 100 A en een nominale spanning van 1000 V DC biedt deze een hoge efficiëntie met minimale verliezen. Bovendien zorgen tot 16 signaal- en datacontacten voor het volledige communicatievermogen in een compacte bouwvorm. Deze kan flexibel worden gebruikt dankzij de ondersteuning voor aderdoorsneden van 6 tot 25 mm². Met meer dan 100 steekcycli en een tolerantiecompensatie van ≤ 2 mm biedt deze een duurzame en robuuste verbinding.
De voorgeconfectioneerde interface maakt een snelle en foutloze installatie in het veld mogelijk. Het modulaire systeem maakt montage op maat mogelijk, wat resulteert in een kostengeoptimaliseerde oplossing voor elke vereiste.