Ergonomisch montageapparaat voor klemmenstrookproductie

21-01-2026
Productie van klemmenstroken met het DIN Rail Fixture montageapparaat

Met het ergonomische BS-DIN Rail Fixture montageapparaat van Phoenix Contact kunt u gemakkelijk en veilig klemmenstroken maken. Schroefbare klemmenblokken zetten de montagerail betrouwbaar vast, zodat u beide handen vrij hebt voor de montage.

Dankzij de draai- en schuiffunctie kan het apparaat flexibel worden gedraaid en aangepast. Het zicht op het werkoppervlak is optimaal. Dit vergemakkelijkt ook de eenvoudige montage van klemmencoderingen. Met de geïntegreerde meetschaal kunnen absolute afmetingen en relatieve afstanden tussen onderdelen betrouwbaar worden gemeten. Met extra schuifblokken kunnen extra klemmenblokken worden gemonteerd, waardoor meerdere kleine klemmenstroken parallel kunnen worden geproduceerd. De set bevat de montagerailhouder, twee klemmenblokken aan beide zijden voor het klemmen van de montagerail en een relatieve schaal voor afstandsmeting. Het apparaat, dat compatibel is met het BS-WS Assembly werkstation van Phoenix Contact, verbetert de ergonomie, verhoogt de arbeidsveiligheid en bespaart kostbare tijd tijdens de montage. Het zorgt voor stabiliteit en efficiëntie bij de nauwkeurige productie van klemmenstroken.

Perscontact
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications