News Kom meer te weten over onze producten en technologieën, onze onderneming, onze strategische bedrijfsontwikkeling en ons duurzaam engagement met ons laatste nieuws. In het downloadbereik kunt u gemakkelijk persinformatie en afbeeldingen downloaden.

  • Filters:
Schermklem SH-PCB

Schermaansluitingen voor de printplaat

Phoenix Contact breidt zijn portfolio van printplaataansluittechniek voor de datatransmissie uit met de nieuwe soldeerbare schermklem SH-PCB 6.
Overspanningsbeveiliging voor toepassingen in de M&R-techniek gemonteerd op DIN-rail

Smalle bescherming voor 4-draadsmetingen

Het assortiment smalle overspanningsbeveiligingsmodulen van Phoenix Contact voor de M&R-techniek met een bouwbreedte van slechts 6 mm is met twee productvarianten uitgebreid.
Modulaire ICS-behuizing met verschillende fillers en aansluittechniek

Nieuwe fillers voor modulaire ICS-behuizing

Voor de modulaire elektronicabehuizingen van de serie ICS van Phoenix Contact zijn nu ook fillers in de diepten 67,5, 90 en 112,5 mm beschikbaar.
Vooraf gecertificeerd pakket met inbouwdisplay, energiemeter met signatuur en controllersoftware

Laadprocessen volgens het meet- en ijkrecht factureren

Met de CHARX control modulaire AC-laadcontrollers van Phoenix Contact kunnen laadprocessen nu ook volgens de ijkvoorschriften worden gefactureerd.
Overspanningsbeveiliging type 1+2+3

Universeel toepasbare overspanningsbeveiliging

De overspanningsbeveiligingsmodule FLASHTRAB-MB van Phoenix Contact op basis van de nieuwe carbon-vonkbrugtechnologie voldoet aan hoge eisen op het gebied van bliksembeveiliging.
Smalle EMC-filter met geïntegreerde overspanningsbeveiliging op een DIN-rail

EMC-filters voor toepassingen in de meettechniek

De nieuwe EMC-filter met geïntegreerd overspanningsbeveiligingscircuit TTC-6-SFP-24AC-PT is een aanvulling op het programma van de TERMITRAB complete-productfamilie van Phoenix Contact.
Passieve koellichamen en heatsink-fillers voor modulaire ICS-behuizingen

Koellichamen en heatsink-fillers voor elektronicabehuizingen

Phoenix Contact biedt verschillende koellichaamoplossingen voor elektronicabehuizingen uit de ICS-serie.
PRC-kabelconnectoren en -afdekkappen

Veilig bekabelen met nieuwe kabelconnectoren en -afdekkappen

Met de PRC-kabelverbinders en -afdekkappen worden kabelwerkzaamheden bij op- en ombouwwerkzaamheden veilig uitgevoerd.
Montagemogelijkheid van de verdeelblokken op de montagerail

Monoblokken met twee aansluitpunten

De nieuwe PTVFIX-blokken van Phoenix Contact hebben een aderaansluiting aan de zijkant.
Besturing voor de terugleverregeling van gedecentraliseerde elektriciteitscentrales

Internationale certificering van de terugleverregelaar

De Power Control Unit (PCU) van Phoenix Contact voor terugleverregeling van decentrale energiecentrales is sinds juni 2022 gecertificeerd voor Polen. Dit is in overeenstemming met de netcode inzake de vereisten voor generatoren (NC RfG) en vereenvoudigt de inbedrijfstelling en aansluiting op het elektriciteitsnet.
Sensorloze toerentalbewaker PSR-MM35

Bewegingsbewaking zonder sensor

De nieuwe door TÜV gecertificeerde toerentalbewaker PSR-MM35 van Phoenix Contact bewaakt toerentallen bijzonder rendabel en zonder extra sensoren.
Redundantiemodule QUINT ORING met ACB Technology

Continue redundantie met actieve redundantiemodulen met ACB Technology

De nieuwe QUINT ORING-redundantiemodulen met ACB Technology beschikken nu over toepassingsspecifieke overspanningsbeveiliging en twee uitgangen voor een hoge beschikbaarheid van de installatie.
Multifunctionele wandhouder voor UCS-behuizingen

Multifunctionele wandhouder voor universele behuizing

De multifunctionele wandhouder UCS WM-MP van Phoenix Contact maakt het veldbehuizingssysteem UCS nog universeler.
Groene bomen van bovenaf gezien met symbolisch beeld van een duurzame industrie

Phoenix Contact introduceert een duurzamer productenprogramma

Op basis van een langlopend technologieproject waarin Phoenix Contact loodvrije* alternatieve materialen heeft gedefinieerd en getest, bouwt de bedrijvengroep nu in hoog tempo zijn connectorprogramma om.
Taart van printplaataansluittechniek "Combicon"

50 jaar printplaataansluittechniek Combicon

Onder het motto 'The Spirit of Connecting' viert de printplaataansluittechniek Combicon van Phoenix Contact dit jaar haar 50-jarig jubileum.
THERMOMARK E SERIES - Printer met vier verschillende applicators

Modulair systeem voor geautomatiseerde industriële codering

Met de nieuwe productfamilie Thermomark E Series biedt Phoenix Contact een nieuwe oplossing voor eenvoudige en efficiënte industriële codering. Voor het eerst combineert het systeem het printen en markeren automatisch in één processtap en realiseert zo een tijdsbesparing van 60 procent ten opzichte van de handmatige uitvoering van de werkstappen.
Filter op top-hoed rail

Universeel toepasbare filters

Het nieuwe filterprogramma van Phoenix Contact bestaat uit eenfasige netfilters met en zonder geïntegreerd overspanningsbeveiligingscircuit.
Sebastian Stamm en Arndt Schafmeister

Individuele service rond de signaalintegriteit

De eisen die aan de prestaties van de aansluittechniek in de gegevensoverdracht worden gesteld, nemen voortdurend toe. Met individuele ondersteuning helpt Phoenix Contact bij de keuze van aansluitcomponenten om de hoogst mogelijke signaalintegriteit te garanderen. De basis hiervoor is de ervaring met de ontwikkeling van gestandaardiseerde dataconnectoren voor diverse apparaatinterfaces.
Printplaatconnector en patchkabel voor USB en HDMI

Printplaatconnector en patchkabel voor USB en HDMI

Om aan de gestegen vraag naar meer apparaatinterfaces te voldoen, breidt Phoenix Contact zijn portfolio van dataconnectoren voor betrouwbare communicatie verder uit. Nieuwe toevoegingen aan het assortiment zijn onder meer printplaatconnectoren en patchkabels in USB type A en type C, alsmede in HDMI type A.
IP20- en M8-connectoren voor het Single Pair Ethernet

Nieuwe connectoren voor Single Pair Ethernet

Phoenix Contact breidt zijn portfolio van ONEPAIR-serie dataconnectoren voor Single Pair Ethernet uit.
Push-X klemmen voor het aansluiten van verschillende soorten geleiders

Hoog bedieningscomfort met nieuwe aansluittechniek

De nieuwe klemmenstrokenfamilie XTV is de eerste productfamilie met de nieuwe Push-X-aansluittechniek van Phoenix Contact. In vergelijking met de bestaande Push-in-aansluittechniek, bedient Push-X zonder uitzondering alle geleidertypes in directe bekabeling.
Hoog performante veiligheidsbesturing BPC 9102S

Krachtige controller voor hoge veiligheidseisen

De Remote Field Controller BPC 9102S van Phoenix Contact is de krachtigste controller in het productenprogramma op basis van PLCnext Technology. Deze is speciaal ontwikkeld voor toepassingen met de hoogste veiligheidseisen of extreme omstandigheden.
Edge-PC PLCnext Control

Nieuwe functies door update voor Edge-PC

Voor de overdracht van informatie van het lokale netwerk naar een cloud-oplossing maakt Phoenix Contact de IIoT-oplossing compleet met de Firmware-update 2022.0 voor de Edge-PC's EPC 1502 en EPC 1522.
Compact kopstation Inline

Nieuw kopstation voor het Ethernet

Met het nieuwe Inline-kopstation voor Modbus/TCP (UDP) IL ETH BK-PAC breidt Phoenix Contact zijn productenprogramma uit voor het opbouwen van remote I/O-oplossingen in de schakelkast.
HEAVYCON STANDARD-behuizingen in diverse kleuren

Heavy-duty connectoren in verschillende kleuren

De HEAVYCON STANDARD-behuizingen van Phoenix Contact zijn nu ook verkrijgbaar met een resistente, gekleurde poedercoating. Dit maakt meer individualiteit en flexibiliteit mogelijk bij de realisatie van machines en installaties in klantspecifieke designs.
CAPAROC-voedingsmodule met IO-Link-interface

Systeem voor apparatenbeveiligingsschakelaars met IO-Link

Dit jaar wordt het individuele modulaire systeem CAPAROC van Phoenix Contact aangevuld met een nieuwe voedingsmodule met IO-Link-interface. Dit maakt CAPAROC nog flexibeler in het gebruik en gemakkelijker aan te passen aan de omstandigheden van de te beschermen machines.
Man en vrouw in gesprek met tablet in de hand

Partnerprogramma Energy Solution

Phoenix Contact heeft wereldwijd geselecteerde Energy Solution-partners die beschikken over uitgebreide knowhow over de producten en systemen van de onderneming. Dit betekent dat zonne-energie-oplossingen wereldwijd worden aangepast aan de specifieke eisen van de klant.
Miniklem MPT

Kleine klemmen voor maximaal voordeel

De klemmen in miniatuurformaat van Phoenix Contact kunnen op de kleinste oppervlakte comfortabel worden bekabeld en variabel worden gemonteerd. Afhankelijk van de toepassing zijn de miniklemmen beschikbaar met Push-in- of schroefaansluittechniek.
DC-laadkabel: CCS C-Line volgens type 1- en type 2-norm

Compacte DC-laadkabel wint Good Design Award 2021

Na de meervoudig bekroonde AC-laadkabels ontvangt de productfamilie voor DC-laadkabels voor het lagere vermogensbereik, CCS C-Line, van Phoenix Contact nu ook de Good Design Award 2021 van het Chicago Athenaeum Museum voor praktisch en stijlvol design.
GBit-Ethernet-extender met alternatieve 2-aderige kabels

Highspeed Ethernet tot en met 1 km met GBit-Ethernet-extenders

De GBit-Ethernet-extenders van Phoenix Contact maken breedbandtoepassingen tot 1 Gbit/s mogelijk via willekeurige 2-aderige kabels en coaxkabels.
Splice-/verdelerboxen van de FDX 20-serie

Aanvullingen voor spliceboxen met gepatenteerde pigtail-steun

Phoenix Contact vult de compacte splice-/verdelerboxen van de FDX 20-serie voor de railmontage aan met andere vezel- en koppelingstypen.
Klemmenstrook met Push-in-installatieklemmen PTI

Uitstekende oplossing voor de moderne gebouwentechniek

De PTI-installatieklemmen van Phoenix Contact vereenvoudigen een snelle en ruimtebesparende opbouw van gebouweninstallatieverdelers.
Elektronicabehuizingen met Push-in-aansluittechniek

Modulaire elektronicabehuizingen BC voor de gebouwenautomatisering

Phoenix Contact breidt de behuizingsserie BC modular uit met nieuwe producten voor veelzijdige toepassingen in de gebouwenautomatisering.
De overspanningsbeveiligingsbox CHARX protect voor thuisladers van 11 tot 22 kW

Optimale bescherming van thuislader en elektrische auto

Een geschikte overspanningsbeveiliging kan de laadpaal en het aangesloten elektrische voertuig in de carport beschermen tegen dure schades. De CHARX protect-productfamilie van Phoenix Contact is nu speciaal voor deze toepassing aangevuld met een nieuwe IP65-beschermde overspanningsbeveiligingsbox.
UNO POWER-voeding

Slanke voeding met hoge vermogensdichtheid

De nieuwe, slanke generatie van UNO POWER-voedingen van Phoenix Contact overtuigt door de eenvoudige systeemdiagnose via DC-OK-led en schakelrelaiscontact.
Compacte installatieconnectoren van de PRC 20-serie

Compacte installatieconnectoren voor max. 20 A

Het nieuwe, zeer compacte installatiesysteem PRC 20 van Phoenix Contact draagt stromen tot 20 A over.
Gebouwenmanagement met VIVAWEST en Phoenix Contact

VIVAWEST en Phoenix Contact verlagen energieverbruik en exploitatiekosten met digitaal gebouwenmanagement

Na de succesvolle start van het digitale gebouwenmanagement met 400 verwarmingssystemen heeft VIVAWEST het proefproject samen met Phoenix Contact uitgebreid: 300 extra verwarmingssystemen zijn nu voorzien van een centrale besturing.
Op 19-11-2021 werd het certificaat officieel digitaal overhandigd aan Phoenix Contact via een Teams Meeting.

Phoenix Contact ontvangt het IEC 62443-certificaat voor PLCnext Control van TÜV SÜD

Phoenix Contact is de eerste onderneming die een certificering van een besturingssysteem (PLC) heeft ontvangen volgens IEC 62443-4-1 ML 3 Full Process Profile in combinatie met IEC 62443-4-2. Hiermee wordt bevestigd dat de Secure Development Life Cycle volledig is toegepast bij de ontwikkeling van de PLCnext Control.
Ulrich Leidecker

Persconferentie op de SPS - smart production solutions

Ter gelegenheid van de SPS-vakbeurs, die van 23 tot 25 november 2021 plaatsvond, sprak Ulrich Leidecker, directeur Industriemanagement en Automatisering, op een persconferentie over de ontwikkeling van de bedrijfssituatie van Phoenix Contact in 2021.
Opening van de productielocatie van Phoenix Contact E-Mobility

Officiële opening van de nieuwe productielocatie van Phoenix Contact E-Mobility in Polen

Op 7 oktober 2021 werd de nieuwe productielocatie van Phoenix Contact E-Mobility in het Poolse wetenschapspark Rzeszów-Dworzysko officieel geopend in het bijzijn van burgemeester Konrad Fijołek.