Recordtijd door technologieverandering

Wire-to-board-connectoren voor kabelconfectioneringen vergemakkelijken en versnellen de aansluiting in het veld en in de fabriek. Kies tussen de Push-in- en crimpaansluiting. Omdat elke handgreep op de goede plek moet zitten. Probeer het eens. Vraag een gratis sample aan.
Voor kabelconfectioneringen geoptimaliseerde wire-to-board-connectoren

Voor kabelconfectioneringen geoptimaliseerde wire-to-board-connectoren

Wire-to-board-connectoren voor kabelconfectioneringen uit het CONNEXIS-programma zijn nu ook verkrijgbaar met een Push-in-aansluiting naast de crimpaansluiting. Het programma bestaat uit connectoren en basiselementen in horizontale of verticale aansluitrichting evenals uit wanddoorvoeren. De crimpcontacten zijn verkrijgbaar voor aders van AWG: 28 ... 14. In een raster van 2,5 mm, 3,81 mm en 5,08 mm zijn de connectoren D21, D31 en D32 geschikt voor talrijke signaal- en laagspanningsvoedingen.

Belangrijkste kenmerken van wire-to-board-connectoren

Wire-to-board-connectoren van de D21-serie met crimpaansluiting
Wire-to-board-connectoren van de D31-serie met crimpaansluiting
  Wire-to-board-connectoren van de DD31PS-serie met Push-in-aansluiting
Wire-to-board-connectoren van de D32-serie met crimpaansluiting
Wire-to-board-connectoren van de D21-serie met crimpaansluiting

De D21-serie is geschikt voor diverse toepassingen dankzij verschillende bouwvormen en varianten, zoals vrijhangende verbindingen en wanddoorvoeren. De wire-to-board-connectoren zijn verkrijgbaar als tweerijige uitvoering met 6 tot 20 polen in een 2,50 mm-raster.

Naar de productlijst
Wire-to-board-connectoren van de D31-serie met crimpaansluiting

De D31-serie is dankzij verschillende bouwvormen en varianten geschikt voor verschillende toepassingen, zoals vrijhangende verbindingen en wanddoorvoeren. De wire-to-board-connectoren zijn verkrijgbaar als een- of tweerijige uitvoering met twee tot twintig polen voor de crimpaansluittechniek.

Naar de productlijst
  Wire-to-board-connectoren van de DD31PS-serie met Push-in-aansluiting

De DD31PS-serie is dankzij verschillende bouwvormen en varianten geschikt voor talrijke toepassingen, zoals vrijhangende verbindingen en wanddoorvoeren. De wire-to-board-connectoren met Push-in-aansluiting zijn verkrijgbaar als tweerijige versie in vier tot twintig polen met een 3,81 mm-raster.

Naar de productlijst
Wire-to-board-connectoren van de D32-serie met crimpaansluiting

De D32-serie is geschikt voor diverse toepassingen dankzij verschillende bouwvormen en varianten, zoals vrijhangende verbindingen en wanddoorvoeren. De wire-to-board-connectoren zijn verkrijgbaar als een- of tweerijige uitvoering met twee tot twintig polen in een 5,08 mm-raster.

Naar de productlijst
Gratis samples
Test wire-to-board-connectoren

Wilt u kennismaken met wire-to-board-connectoren uit het CONNEXIS-programma? – Bestel gratis een sample voor uw werkplek. Om de optimale oplossing voor uw toepassing te vinden, staan onze experts klaar om u persoonlijk advies te geven. Ontdek de voordelen van innovatieve aansluittechniek van Phoenix Contact.

Bestel nu een sample
Samplebestelling wire-to-board-connectoren

Uw voordelen

  • Snelle en veilige montage door individuele bedrukking met cijfers, letters en tekens
  • Foutloos insteken door varianten met vast geïntegreerde polarisatie
  • Design-in-support bij de apparaatontwikkeling via M-CAD/E-CAD-gegevens en gratis sample service
  • Tijdbesparende Push-in-aansluiting zonder gereedschap
  • Eenvoudige, tijdbesparende productie dankzij voorgeconfectioneerde connectoren
CONNEXIS-wire-to-board-connectoren voor confecties in een robottoepassing

Test de wire-to-board-connectoren uit het CONNEXIS-programma

De voor kabelconfectioneringen geoptimaliseerde wire-to-board-connectoren zijn vooral geschikt voor toepassingen in robotica, lifttechniek of batterijbeheer. Bestel gratis uw persoonlijke sample op uw werkplek en overtuig uzelf.