Beleef, ontdek en verken de toekomst:

Hoe betrouwbaar zijn regeneratieve energiebronnen? Waar halen we energie vandaan, wanneer de zon niet schijnt en de wind niet waait? Waarom zijn er verschillende manieren om een elektrische auto op te laden? En hoe komt de groene stroom eigenlijk in de auto, in een gebouw of in de productie terecht?

Antwoorden op deze en andere interessante vragen zijn te vinden in ons All Electric Society Park: ervaar bij ons in Blomberg hoe energie opgewekt, opgeslagen en verdeeld wordt en hoe het energieverbruik geoptimaliseerd wordt – en hoe al deze gebieden met elkaar samenhangen.

Eerste indrukken van het All Electric Society-park

Detailaanzicht van het All Electric Society-park
Overzicht van het All Electric Society-park
Solar-tracker in het All Electric Society-park
Nachtaanzicht All Electric Society-park
Kubus en All Electric Society-paviljoen
Wist u dat?
Waarom energie oneindig is
Wist u dat energie helemaal niet verbruikt kan worden? Natuurkundig gezien wordt energie alleen maar omgezet en blijft dus behouden. De elektrische energie in de haardroger wordt bijvoorbeeld omgezet in warmte en kinetische energie voor de ventilator, die u vervolgens kunt gebruiken om uw haar te drogen.
Windturbine en solarinstallatie

Wat is de All Electric Society?

De All Electric Society beschrijft een wetenschappelijk onderbouwde visie van een CO₂-neutrale en zich duurzaam ontwikkelende wereld. De eerste benaderingen hiervoor werden al in de jaren zeventig geformuleerd.

In de All Electric Society wordt alleen regeneratief opgewekte elektrische energie gebruikt. Fossiele brandstoffen worden niet meer gebruikt. Daarbij betekent duurzaam handelen niet automatisch alleen afzien van bepaalde zaken. Het is meer de bedoeling dat de beschikbare hulpbronnen optimaal worden gebruikt en in dezelfde mate beschikbaar zijn voor alle mensen op de wereld.

Dit wordt mogelijk gemaakt door de zogenaamde sectorkoppeling: de verbinding van alle relevante gebieden van leven en werken, zoals mobiliteit, energie, infrastructuur en industrie, tot een totaal systeem. Hierbij wordt de groene energie naar behoefte en op geautomatiseerde wijze verdeeld. Zodat energie altijd beschikbaar is, waar het nodig is.

De interactieve parkervaring

De toepassingen in het All Electric Society-park

In ons All Electric Society Park laten we u via interactieve stations kennismaken met de vele manieren waarop hernieuwbare energie kan worden opgewekt, omgevormd, opgeslagen, verdeeld en gebruikt. Hiervoor gebruiken wij zowel zelf opgewekte groene stroom als warmte-energie uit warmtepompen of omvormingsprocessen.

Zo wekken we regeneratieve stroom op door zon en wind. Moderne accu- en waterstofsynthesesystemen stellen ons in staat de kostbare energie op te slaan en dus later beschikbaar te hebben. Wij geven het efficiënte gebruik van deze energie op een concrete en tastbare manier weer aan de hand van de voorbeelden van elektromobiliteit, slimme gebouwen, verkeersinfrastructuur en productie-installaties. Bovendien komt u bij ons te weten, hoe wij samen duurzaam kunnen omgaan met de kostbare grondstof water.
Al deze interessante onderwerpen zijn te vinden in grote, transparante kubussen, verspreid over het volledige terrein. Onze glazen kubussen zijn interactief en intuïtief ontworpen, en nodigen u uit om mee te doen en te ontdekken!

Laat u meeslepen in de boeiende wereld van de energie en kom te weten welke technische mogelijkheden er nu al zijn om de grote opgaven van morgen op te lossen en onze wereld van vandaag zo vorm te geven dat deze in de toekomst voor ons allemaal leefbaarder en duurzamer zal zijn.
In het All Electric Society-paviljoen kunt u meer te weten komen over deze toekomstvisie en hoe het All Electric Society Park een kleinschalige weergave van dit geweldige idee is. Wij zijn ervan overtuigd dat, naast de inzet van ons allen, de sleutel tot een duurzame wereld in technische oplossingen voor industrie en maatschappij ligt.

Een geweldig idee voor de toekomst, compact gepresenteerd

Het All Electric Society-paviljoen
Toegankelijke windgondel in het AES-park
Themavelden in het AES-park
Overzicht van het AES-park
Het All Electric Society-paviljoen

is onderdeel van het All Electric Society-park. Met het All Electric Society-paviljoen als middelpunt van het park wordt duidelijk wat Phoenix Contact hieronder verstaat en hoe sectorkoppeling bijdraagt aan een optimale stroom van regeneratieve energie.

Toegankelijke windgondel in het AES-park

De windgondel zorgt ervoor dat de windturbine op grote hoogte kan werken. Normaal gesproken is dit gevoelige gebied alleen toegankelijk voor specialisten, maar in ons park heeft u niet alleen de mogelijkheid om het machinehuis van dichtbij te bekijken, maar ook om het te betreden.

Themavelden in het AES-park

Op het terrein worden op glazen kubussen de themavelden van de All Electric Society op speelse wijze tastbaar gemaakt. Alle kubussen zijn intelligent met elkaar verbonden. Dit betekent dat altijd bekend is hoeveel energie beschikbaar is en waar deze nodig is.

Overzicht van het AES-park

Ongeveer 500 solarmodulen in het All Electric Society-park zorgen ervoor dat het volledig van regeneratieve energie kan worden voorzien. Naast dakmodulen of in ramen geïntegreerde solarmodulen is er 26 m² beloopbare solarbestrating in de wandelpaden geïntegreerd.

Waarom mag u het All Electric Society Park niet missen?

  • Omdat u bij echte toepassingen kunt ervaren hoe we samen de energietransitie tot stand gaan brengen
  • Omdat u kunt ontdekken wat nu al technisch haalbaar is en welke uiteenlopende mogelijkheden er in de industrie zijn om duurzamer te worden
  • Omdat u gewoon kunt meedoen en ontdekken: interactieve elementen laten u deel uitmaken van de energiestroom
    [x]- Omdat u in ons All Electric Society Park mensen ontmoet die de toekomst helpen vormgeven – en u er altijd iets kunt beleven!

Plan uw bezoek bij ons

  • Openingstijden All Electric Society-paviljoen en kubussen: maandag t/m zondag van 7.00 – 21.00 uur.
  • Het terrein van het All Electric Society Park is vrij toegankelijk en kan te allen tijde worden bezocht.
  • Toegang: het bezoek is gratis.
  • Doelgroep: het park is geschikt voor alle leeftijdsgroepen. De uitleg van de toepassingen is met name bedoeld om kinderen en niet-gespecialiseerde bezoekers te helpen de onderwerpen rondom de All Electric Society te begrijpen.
  • Adres: Flachsmarktstraße 8, 32825 Blomberg

FAQ's

Dobbelsteen met vraagteken
Dobbelsteen met vraagteken
Dobbelsteen met vraagteken
Parkeerplaatsen bij het All Electric Society-park
Parkeerplaatsen met laadpalen voor elektrische auto's bij het All Electric Society-park
Dobbelsteen met vraagteken

Ja. Toegang is ook mogelijk met rolstoelen, kinderwagens, enz.

Dobbelsteen met vraagteken

Nee. In het All Electric Society-park worden de grondbeginselen voor een duurzame en leefbare wereld zo uitgelegd dat de technische oplossingen ook zonder voorkennis te begrijpen zijn.

Dobbelsteen met vraagteken

Ja. Direct naast het All Electric Society-park zijn er bushaltes voor lijnbussen. Hier stopt lijn 732. De dichtstbijzijnde treinstations zijn Schieder-Schwalenberg en Bad Pyrmont.

Parkeerplaatsen bij het All Electric Society-park

De route loopt via Schieder-Schwalenberg en Blomberg. Op de locatie is er voldoende parkeergelegenheid voor auto's en fietsen.

Plattegrond downloaden
Parkeerplaatsen met laadpalen voor elektrische auto's bij het All Electric Society-park

Ja. Er zijn verschillende AC-laadpalen beschikbaar.