컨트롤 캐비닛에 설치된 WLAN 5110

WLAN 5110 컨트롤 캐비닛을 위한 유연한 WLAN 솔루션

WLAN 5110은 광범위한 WLAN 네트워크 또는 무선 Ethernet의 장거리 연결을 가능하게 하는 강력한 WLAN 802.11n 액세스 지점 및 클라이언트입니다. 통합 클러스터 관리 덕분에 네트워크의 모든 WLAN 5110 액세스 지점을 단일 웹 인터페이스를 통해 빠르고 편리하게 구성 및 관리할 수 있습니다. 컴팩트 설계가 적용되어 컨트롤 캐비닛뿐만 아니라 필드의 컴팩트 컨트롤 박스에서도 사용할 수 있습니다.

더 넓은 범위를 위한 아이콘

현대적인 표준 및 MIMO 기술을 통해 향상된 범위

확장된 범위를 위한 강력한 WLAN IEEE 802.11n 모듈

IEEE 802.11n 표준에 따른 강력한 무선 신호 및 MIMO(Multiple Input Multiple Output) 다중 안테나 기술은 더 넓은 범위에 걸쳐 안정적인 고속 무선 통신을 구현할 수 있도록 합니다. 이러한 특성은 매우 까다로운 산업 환경에 특히 적합합니다. 기존의 802.11a/b/g 표준이 적용된 WLAN 클라이언트를 사용하는 경우에도 무선 통신의 안정성과 범위가 크게 향상됩니다.

이점: 영역당 더 적은 액세스 지점.

중앙 구성용 클러스터 관리 기술

WLAN 5110에 통합된 클러스터 관리 기능을 사용하면 WLAN 인프라 네트워크의 모든 WLAN 5110 액세스 지점을 단 하나의 웹 인터페이스를 통해 간단하게 중앙에서 구성할 수 있습니다. 따라서 몇 분 내에 모든 액세스 지점을 설정하여 기존 네트워크에 통합할 수 있습니다.

모드 버튼과 구성 데이터, 펌웨어 이미지 등을 저장할 수 있는 SD 메모리 카드로 인해 구성 및 유지 관리 도중에 더욱 편리하게 작업을 수행할 수 있습니다.

이점: 빠르고 쉬운 WLAN 네트워크 구성

클러스터 관리 기술

빠르고 손쉬운 네트워크 구성

WLAN 5110의 WLAN 보안 메커니즘

보안 및 호환성: WLAN 5110

호환성, 보안 및 풍부한 가능성

WLAN 5110은 하드웨어 기반 AES 암호화를 포함한 최신 WLAN 보안 메커니즘을 지원합니다. 802.11a,b,g 및 802.11n 사양을 지원하는 모든 WLAN 장치도 물론 호환됩니다.

또한 WLAN 5110은 또 다른 WLAN 5110 또는 WLAN 1100과 함께 사용할 경우에만 효과적인 추가 기능 및 특징을 제공합니다. WLAN을 통한 레이어 2 투명 네트워크 통신을 위한 "완전히 투명한 브리지" 모드, 최적화된 멀티캐스트 처리(예를 들어, Ethernet/IP의 경우), 최적화된 추가 고속 로밍 등이 여기에 해당합니다.

이점: 산업용 애플리케이션용으로도 최적화된 뛰어난 보안 및 호환성

WLAN 제품용 안테나

피닉스컨택트의 WLAN 제품에 적합한 안테나

유연한 안테나 사용을 위한 외부 안테나 연결

우수한 신호 수신은 안정적인 고속 무선 통신에서 결정적인 요인입니다. 따라서 각 애플리케이션에 적합한 고품질 안테나를 설치하는 것이 필수적입니다. 피닉스컨택트는 모든 애플리케이션에 이상적인 안테나 액세서리를 제공합니다.

  • 모든 방향으로 대규모 영역 무선 필드를 지원하는 전방향 안테나
  • 장거리의 단방향 무선 필드를 위한 지향성 안테나
  • 트랙 유도형 애플리케이션(예: 전기 모노레일 시스템)을 위한 누설 케이블 안테나

이점: 어떠한 환경에서도 이상적인 신호 수신

RUGGED BOX 마운팅 키트

WLAN 5110 액세스 지점용 RUGGED BOX 마운팅 세트

컴팩트 디자인 – 필드의 컨트롤 박스에도 적합

WLAN 액세스 지점은 최상의 안테나 위치에 설치해야 합니다. 일반적으로 이 위치는 컨트롤 캐비닛과 가까이 있지 않습니다. 따라서 WLAN 5110은 Ethernet 및 안테나 케이블이 연결된 경우에도 필드 마운트 가능 컨트롤 박스에 설치하도록 설계되었습니다.

피닉스컨택트는 RUGGED BOX를 통해 FL WLAN 5100과 완벽한 조화를 이루는 IP66 보호 타입의 다양하고 견고한 컨트롤 박스 세트를 제공합니다. 직접 스크류로 고정할 수 있는 안테나를 사용하거나 220 V 작동용 전원 공급 장치를 사용하거나 상관없이 항상 요구 사항을 정확히 충족하는 액세스 지점을 찾을 수 있습니다.

이점: 이상적인 위치에 WLAN 5110을 유연하게 설치

컨트롤 박스의 WLAN 5110

PoE 스플리터를 통해 WLAN 5110에 데이터 및 에너지 공급

손쉬운 필드 설치용 PoE(Power over Ethernet)

IEEE 802.3af 및 IEEE 802.3at에 따라 전원 및 데이터를 분리하는 데 사용되는 WLAN 5110에 적합한 Power over Ethernet 스플리터(PD)가 제공됩니다. 이 장치를 사용하면 하나의 Ethernet 케이블을 통해 원격으로 설치된 WLAN 액세스 지점에 간단하고 비용 효율적으로 Ethernet 및 전원 공급 케이블링을 설정할 수 있습니다. PoE 스플리터는 산업 표준 24 V DC를 공급하고 연결된 PoE 공급의 타입(802.3af/802.3at)에 따라 10.5 W 또는 21.5 W를 공급합니다. 피닉스컨택트의 네트워크 포트폴리오에서 적합한 PoE 전원 모듈 및 PoE 스위치를 확인할 수 있습니다.

이점: 손쉬운 단일 케이블 설치

WLAN 5110의 일반 적용 분야

스마트 장치를 사용한 무선 기계 액세스 중인 남자
스마트 장치를 통한 원격 유지 관리 등을 위한 무선 기계 액세스
가까이서 본 대형 기계 부품
접근하기 어려운 기계 부품을 네트워크에 통합
지붕에 네트워크를 설치하는 기술자
수 킬로미터에 걸친 고성능 데이터 연결 구현
내부 물류 자동화 분야의 유연한 자율 운송 시스템
내부 물류 분야의 운송 시스템을 위한 안정적인 통신

WLAN 5110 개요

WLAN 5110

특징
WLAN 표준 IEEE 802.11 a/b/g/n
주파수 대역 및 채널(*국가에 따라 다름) 2.4 GHz: 채널 1–13* | 5 GHz: 채널 36–165*
최대 데이터 속도(총계) 300 Mbps
최대 데이터 처리량(순계) <90 Mbps
작동 모드 액세스 지점, 클라이언트, 리피터
최대 전송 전력 18 dBm
안테나 수 1 - 2(외부)
제품 목록으로 이동

추가 WLAN 제품 비교

다양한 WLAN 무선 모듈의 속성을 비교하고 적합한 제품을 손쉽게 찾으십시오.

FL WLAN 511x

컨트롤 캐비닛을 위한 유연한 WLAN 솔루션

FL WLAN 101x, FL WLAN 201x

외부 안테나용 컴팩트 무선 모듈

FL WLAN 110x, FL WLAN 210x

머신 빌딩용 WLAN 솔루션

FL EPA 2, FL EPA 2 RSMA

빠르고 쉽게 WLAN 가능한 장치 구현

마운팅 컨트롤 캐비닛 안쪽, 컨트롤 박스 안쪽(DIN 레일 어댑터) 컨트롤 캐비닛 안쪽, 컨트롤 박스 안쪽(DIN 레일 어댑터(옵션*) 또는 패널 마운팅) 컨트롤 캐비닛, 기계 등의 위쪽 (단일 홀 마운팅) 컨트롤 캐비닛, 패널 위쪽(패널 마운팅)
WLAN 표준 IEEE 802.11 a/b/g/n. IEEE 802.11 a/b/g/n. IEEE 802.11 a/b/g/n. IEEE 802.11 a/b/g/n.
최대 데이터 속도(총계) 300 Mbps 300 Mbps 300 Mbps 130 Mbps
최대 데이터 속도(순계) <90 Mbps >60 Mbps(WLAN 101x), <90 Mbps(WLAN 201x) >60 Mbps <20 Mbps
안테나 포함됨 아니오: 최대 2개의 외부 연결(RSMA) 아니오: 최대 2개의 외부 연결(RSMA) 예: 2개의 내부(5 dBi) 예: 2개의 내부 또는 외부(RSMA 버전)(3 dBi)
최대 전송 전력 19 dBm(안테나 연결) 19 dBm(안테나 연결) 20 dBm(안테나 포함) 15 dBm(안테나 연결)
ATEX / IEC Ex 예: WLAN 2010(IEC Ex: WLAN 1011, 2011) 아니오 아니오
Class 1, Division 2 예: WLAN 5111 예: WLAN 1011, 2011 예: WLAN 1101, 2101
작동 모드 액세스 지점, 리피터, 클라이언트 액세스 지점, 클라이언트, 메쉬(WLAN 201x만 해당) 액세스 지점, 클라이언트, 메쉬(WLAN 210x만 해당) 액세스 지점, 클라이언트
다중 WLAN 인터페이스 예: 가상 이중 액세스 지점 또는 액세스 지점 및 클라이언트 예: 가상 이중 액세스 지점 또는 액세스 지점 및 클라이언트 예: 가상 이중 액세스 지점 또는 액세스 지점 및 클라이언트 개별 액세스 지점 또는 클라이언트
AP당 최대 WLAN 클라이언트 수 64 10(WLAN 101x), 60(WLAN 201x) 10(WLAN 110x), 60(WLAN 210x) 7
연결 2 x RJ45, 구성용 SD 카드 슬롯 1 x RJ45 1 x RJ45 M12, 전원 및 데이터
보호 타입 IP20 IP20 IP54(WLAN 110x), IP68(WLAN 210x) IP65
자세히 알아보기 자세히 알아보기 자세히 알아보기 자세히 알아보기