회사의 내부 고발 시스템

피닉스컨택트의 내부 고발 시스템 신뢰와 개방성을 보장하는 플랫폼 - 법률 및 내부 규정에 따라 모든 업무에서 정직하게 행동합니다.

왜 보고해야 합니까?

해로운 행위나 상업적 및 법적 위험과 관련한 문제에 대해 알게 되었습니까? 그렇다면 BKMS® 내부 고발자 시스템을 사용할 수 있습니다. 이 전자 플랫폼은 법적 의무 및 내부 규정의 위반 가능성을 보고할 수 있도록 만들어졌습니다. 다음과 같은 행위가 의심되는 경우에 사용할 수 있습니다:

  • 부정 행위
  • 사기, 배임, 횡령
  • 공정거래법 위반
  • 자금 세탁
  • 데이터 보호 위반
  • 절도
  • 환경, 산업 보건 및 안전 위반
  • 사회적 기준 및 인권 경시

피닉스컨택트는 열린 커뮤니케이션 정책을 추구합니다. 규정에 따라 오류 또는 부정 행위를 가장 먼저 보고해야 하는 대상은 직속 상사입니다. 외부의 제3자가 오류 또는 부정 행위를 알고 있는 경우는 지정된 피닉스컨택트 담당자에게 연락해야 합니다.

BKMS® 내부 고발자 시스템은 익명성을 보장하는 인증된 시스템입니다. 원하는 경우 신원을 밝히지 않고도 정보를 제공할 수 있습니다. 보고 내용은 BKMS® 내부 고발자 시스템에 기록되며 국제 법무 법인의 직원이 확인합니다. 관련 변호사와 내부 고발자 간에 추가적인 의사 소통이 필요한 경우 극비 사항으로 처리되며 원하는 경우 익명으로 진행됩니다.