모터 시작, 보호 및 모니터링을 위한 기술 지능적 및 경제적으로 모터 시작, 보호 및 모니터링
전기 모터는 움직임을 제어하기 위해 다양한 산업용 애플리케이션에서 사용됩니다. 모터는 흔히 기존의 기계적 회로 차단기를 사용하여 시작 및
정역회전됩니다. 그러나 이 경우 많은 설치 공간과 배선 작업이 필요하고 서비스 수명이 제한됩니다. 이외에도 중요한 모터 및 프로세스 데이터를 수집하기 위해서는 복잡한 센서 기술이 필요할 수 있습니다. 여기에서 피닉스컨택트는 애플리케이션을 위한 혁신적이고 인텔리전트한 제품을 제공합니다. 고급 CONTACTRON 하이브리드 기술과 유효 전력 측정을 통한 경제적인 모터 관리에 대해 자세히 알아보십시오.
CONTACTRON 하이브리드 기술: 애플리케이션을 위한 이점
CONTACTRON 하이브리드 기술에는 내마모성 무접점 기술과 견고한 릴레이 기술이 결합되어 있으며 마이크로 프로세서를 통해 제어됩니다. 반도체가 마모되기 쉬운 켜기 및 끄기 스위칭 절차를 실행하고 릴레이는 저손실 전류만 전도합니다. 이를 통해 부드러운 스위칭이 가능하고 릴레이 접점에서 부하가 대폭 감소합니다.
모터 관리: 안정적인 모니터링 – 정확하고 빠른 제어
모터 매니저를 사용하면 시스템 전체의 모든 중요 부하 상태를 감지하고 현대적인 액티브 전원 모니터링의 이점을 누릴 수 있습니다. 필요한 경우 모터 매니저는 드라이브를 꺼서 모터 및 시스템을 보호합니다. 피닉스컨택트의 직관적인 IFS-CONF 시스템 소프트웨어를 사용하여 모터 매니저를 파라미터화할 수 있습니다.