녹색 풍경 속의 풍력 터빈 발전기

풍력 발전 풍력 터빈 발전기의 효율성을 향상

풍력 터빈(또는 WTG)의 경우 혹독한 환경 조건과 긴 라이프 사이클과 관련하여 전기 엔지니어링에 대한 높은 기준이 요구됩니다. 장기적으로 시스템의 효율성을 보장하기 위해 피닉스컨택트의 전문가들은 다년간 축적된 기술 전문 지식과 열정을 바탕으로 직면한 문제에 집중합니다.

혁신적인 시스템을 구축하기 위해 지능적으로 결합된 우수한 제품이 피닉스컨택트 솔루션의 핵심입니다. 피닉스컨택트는 산업별 기능과 함께 엔지니어링, 수리 및 교육 서비스를 포함하도록 확장된 솔루션을 개발합니다. 육상 또는 해상에서 풍력 터빈 발전기(WTG)를 위한 정교한 기술적 이점을 경험해 보십시오.

풍력 산업 분야의 디지털화가 시작되었으며 이러한 디지털화는 앞으로 필수 요소가 될 것입니다. 피닉스컨택트는 디지털화에 대해 다루어왔으며 미래 지향적인 솔루션과 시스템에 대해 고객과 논의할 준비가 되어 있습니다.

Andre Köhnke - Phoenix Contact, 글로벌 산업 관리 풍력 발전 담당 이사
Andre Köhnke

풍력 발전을 위한 솔루션

피닉스컨택트의 제품과 솔루션을 사용해 풍력 터빈 발전기의 효율성을 향상시키십시오.

블레이드 인텔리전스 기술이 적용된 로터 블레이드

블레이드 인텔리전스를 사용한 로터 블레이드 모니터링 효율적인 운영을 위한 모듈형 솔루션

신기술 및 무선 센서를 통해 장기적이고 효율적인 유지 관리가 가능하며 구형 터빈의 효율적인 시설개량도 가능합니다.

착빙 탐지, 낙뢰 전류 측정 및 부하 모니터링의 결합으로 피닉스컨택트의 블레이드 인텔리전스 블레이드 모니터링 솔루션을 통해 로터 블레이드의 상태를 주시하고 초기 단계의 이벤트에 대응할 수 있습니다. 블레이드 인텔리전스는 여러 다른 버전으로 제공되며 향후 기존 시스템에 안정적으로 통합할 수 있습니다.

시스템 자동화

피닉스컨택트는 하위 애플리케이션뿐만 아니라 전체 WTG와 풍력 발전 시설의 효율적인 자동화를 위한 인텔리전트 솔루션을 제공합니다. 피닉스컨택트의 제어 및 소프트웨어 솔루션을 통해 경쟁 우위를 유지하고 동적으로 변화하는 상황에 유연하게 대응할 수 있습니다.

모니터 앞에서 태블릿을 들고 시스템 가용성을 검사하는 남자

하위 시스템의 통합 풍력 터빈 발전기의 고가용성

다중 코어 프로세서가 장착된 피닉스컨택트의 제어 솔루션을 사용하여 시스템 가용성을 향상시키십시오. 조건 시스템을 위한 별도 데이터 처리 컨트롤러가 불필요하므로 하드웨어 비용을 줄일 수 있습니다.

모니터 앞에서 Matlab Simulink를 통해 풍력 터빈 발전기를 모델링하는 중인 남자

효율적인 시스템 개발 모델 기반 시스템 개발

Matlab Simulink에서 풍력 터빈 발전기를 모델링하고 피닉스컨택트의 모듈형 소프트웨어 플랫폼에서 Matlab 라이센스 없이 디버깅을 비롯한 모델에 대한 진단을 수행하십시오.

이 소프트웨어 플랫폼에서는 사용자 맞춤 자동화 모듈 및 개체 지향 프로그래밍을 재사용할 수 있으므로 엔지니어링 프로세스가 빨라집니다.

기술

개방형 제어 플랫폼인 PLCnext Technology를 사용하여 고급 언어로 개발된 애플리케이션을 전체 시스템에 손쉽게 통합할 수 있습니다. 개별 모듈을 작업 중 업데이트하거나 유지 관리할 수도 있습니다. 사용자는 프로그램 시퀀스가 실행되는 코어와 동기화되는 작업을 결정합니다.

PLCnext Technology

PLCnext Technology는 피닉스컨택트의 새로운 개방형 제어 플랫폼을 위한 기반을 제공합니다. 이 플랫폼은 터널 기술을 위한 포괄적이고 조정된 포트폴리오를 제공하여 빠르고 안정적인 엔지니어링이 가능합니다. 통합된 오픈 소스 소프트웨어, 앱 및 미래 기술을 통해 운영자의 개별 요구 사항에 맞도록 손쉽게 조정할 수도 있습니다.

클라우드 기반 서비스 및 데이터베이스에 대한 직접 연결을 통해 새로운 IoT 기반 비즈니스 모델을 구현할 수 있습니다.

제품

피닉스컨택트는 풍력 터빈 또는 전체 풍력 발전 시설을 구축하기 위한 혁신적인 자동화 및 연결 기술을 제공합니다. 대부분의 제품은 풍력 산업 분야를 위해 특별하게 개발되었으며 뛰어난 견고함과 지능적인 기능이 특징입니다. 사용자 친화적인 작동과 완벽한 통합도 이러한 특징에 포함됩니다. 풍력 발전 분야를 위한 피닉스컨택트의 제품 솔루션을 경험해 보십시오.

풍력 발전 프로젝트를 위한 서비스 및 지원

피닉스컨택트의 서비스 팀은 시스템 계획, 생산, 운영 또는 유지 관리를 포함한 모든 분야에서 고객의 요구 사항을 충족하는 안정적인 지원을 제공합니다.

컨트롤 캐비닛 솔루선에 대해 대화 중인 직원

풍력 발전 프로젝트를 위한 컨트롤 캐비닛 솔루션 프로젝트의 주요 단계에서 고객 지원 서비스를 제공하는 피닉스컨택트

피닉스컨택트의 풍력 발전 전문가들은 프로젝트 주기의 모든 단계에 걸쳐 조언을 제공하고 필요한 경우 풍력 터빈 발전기의 엔지니어링 서비스를 제공합니다. 피닉스컨택트의 모든 풍력 터빈 발전기용 컴포넌트는 독립적이고 공인된 Phoenix Testlab에서 강도 높은 테스트를 거칩니다.

컨크롤 캐비닛 솔루션은 요구되는 표준 및 지침에 따라 설계 및 엔지니어링됩니다. 따라서 피닉스컨택트의 솔루션 완제품은 산업 분야의 가장 엄격한 요구 사항을 충족합니다.

기계 및 시스템 세이프티 서비스에 대해 논의하는 직원들

풍력 터빈 발전기 보호 기계 및 시스템의 안전을 위한 피닉스컨택트의 전문 지식 활용

기능적 세이프티용 컴포넌트 외에도 피닉스컨택트는 프로세스 엔지니어링 시스템의 안전한 작동을 위한 개별 서비스를 지원합니다. 피닉스컨택트의 산업 전문가는 제품에 상관없이 EN 61511 및 프로세스 제어 엔지니어링 세이프티 장비에 따라 세이프티 라이프사이클을 계획 및 구현할 수 있도록 고객을 지원합니다.

또한 프로세스 시스템에서 기계를 통합하려면 기계류 지침을 따라야 할 수 있습니다. EN 13849에 따른 서비스를 바탕으로 피닉스컨택트는 항상 고객의 바로 옆에서 지원을 제공합니다.

풍력 발전 부문 교육 세션에 참가 중인 고객

풍력 발전 분야의 피닉스컨택트 솔루션을 위한 교육 고객의 자격에 맞는 워크샵

풍력 부문에서 수년간 쌓은 경험 및 고객과의 긴밀한 접촉을 기반으로 피닉스컨택트는 고객 직원의 특정 요구에 맞는 교육 개념을 개발했습니다.

이를 통해 프로젝트 단계, 대상 그룹 및 사전 지식에 따라 적절한 서비스를 고객에게 제공합니다.

통화 중인 애프터 서비스 직원

고객의 프로젝트를 위한 서비스 네트워크 구매 후 고객 지원을 제공하는 애프터 서비스

피닉스컨택트의 애프터 서비스는 풍력 발전 솔루션을 설치 및 시운전하는 동안 언제든지 지원을 제공합니다. 피닉스컨택트의 서비스 네트워크는 24시간 제품 지원을 제공하는 무료 시스템 핫라인을 통해 아무리 먼 곳이라고 전세계 어디에서나 필요한 지원을 제공할 준비가 되어 있습니다.

피닉스컨택트는 비상 상황인 경우 업무 시간 외에도 교체 부품을 제공합니다.