프로세스 자동화를 위한 시각화를 통해 위에서 본 프로세스 산업

프로세스 자동화 스마트 생산을 위한 향상된 연결

프로세스 산업 분야의 매우 복잡한 생산 공장은 극한 조건에서도 높은 수준의 세이프티, 보안, 가용성, 안정성 및 효율성에 대한 지속적으로 증가하는 요구 사항을 충족할 수 있어야 합니다. 플랜트 및 프로세스의 일관된 디지털화는 이러한 과제를 해결하는 데 도움이 됩니다.

디지털화를 위한 피닉스컨택트의 안전하고 확장 가능한 개방형 솔루션은 물론 필드 설치를 데이터 센터에 연결하기 위한 제품 및 기술에 대해 알아보십시오. 이러한 제품과 솔루션은 생산 운영 및 공급 체인의 투명성과 효율성을 최적화할 수 있는 지속 가능한 방법을 제공합니다.

프로세스 산업용 개별 솔루션

데이터 캡처, 전송 및 처리: 생산 공장 및 인프라의 디지털화, 모니터링과 현대화를 위한 연결, 통신 및 자동화 기술로 개발된 맞춤형 솔루션의 이점을 누리십시오.

제어실에서 프로세스 플랜트를 모니터링하는 두 사람

제어실에서 프로세스 플랜트에 대한 전체 개요를 확인하십시오.

자산 모니터링 인텔리전트 모니터링 및 관찰 솔루션을 사용한 높은 효율성 및 시스템 가용성

개인 및 시스템 안전성을 향상시키거나 예기치 않은 다운타임을 방지하거나 환경 및 에너지 효율성 요구 사항을 충족하십시오. 작동 데이터, 에너지 수준 또는 경고에 관계없이 피닉스컨택트는 필드 데이터의 수집 및 전송을 위한 최적의 개념을 만들어 필요한 곳에서 정확하게 사용할 수 있도록 보장합니다. 비상 샤워기 및 생산 현장 모니터링에서 생산 공장의 디지털 지도 개발에 이르기까지 다양한 시스템 영역을 위한 모니터링 솔루션의 예를 찾아보십시오. 피닉스컨택트는 고객의 특정 시스템 상황에 맞는 맞춤형 솔루션 개념을 개발하기 위해 최선을 다할 것입니다.

여기에서 인텔리전트 모니터링 및 관찰 솔루션을 위한 피닉스컨택트의 연결 솔루션에 대해 자세히 알아보십시오.

모니터 앞에서 MTP 디자이너 소프트웨어 도구를 사용하여 플랜트 모듈을 계획하는 남자

모듈 타입 패키지(MTP)를 사용해 플랜트 자동화

모듈형 생산 기록적인 시간 내에 프로세스 엔지니어링 플랜트 개발 및 스타트업

시장 출시 기간 단축, PnP(Plug and Produce)를 통한 높은 생산 유연성, 플랜트 모듈의 빠르고 효율적인 엔지니어링 등을 특징으로 하는 프로세스 플랜트의 모듈화는 화학 및 제약 산업 분야에서 현재 시장에 빠르고 유연하게 적응할 수 있게 함으로써 플랜트 운영자 또는 모듈 공급자인 고객에게 분명한 이점을 제공합니다.

피닉스컨택트는 모듈형 생산을 위한 NAMUR 권장 사항 NE 148의 구현에 관해 조언하고 플랜트 모듈의 스타트업을 지원합니다. 또한 모듈을 매우 빠르고 쉽게 계획할 수 있게 하는 소프트웨어 도구인 MTP 디자이너를 제공합니다.

피닉스컨택트의 UPDATE 혁신 매거진에서 자세한 내용을 확인하고 모듈 타입 패키징을 통해 Marl에서 신속하고 간단한 제품 개발이 가능해진 방법에 대해 알아보십시오.

프로세스 플랜트의 스위치룸에서 수행되는 배선

노후화 영역: 효율적이고 안전하며 투명한 신규 플랜트로 변경

이전 플랜트에서 새로운 플랜트로 마이그레이션 미래 경쟁력을 보장하는 마이그레이션 솔루션으로 노후화된 플랜트 현대화

노후화된 프로세스 플랜트를 첨단 기술로 업그레이드하고 싶으십니까? 디지털화 및 Industry 4.0에 대한 준비가 되셨습니까? 프로세스 플랜트의 각 시스템이 고유하므로 기존 플랜트에 대한 현대화 계획은 운영 요구 사항 및 목표에 따라 달라집니다. 전체 마이그레이션을 한 번에 수행하든 여러 단계로 수행하든 마찬가지입니다. 피닉스컨택트는 프로세스 산업 분야에서 디지털화 및 에너지 효율성 향상이 가능하도록 고객과 함께 합니다.

기술

프로세스 자동화에서 플랜트의 개방적이고 안전한 네트워킹을 위한 피닉스컨택트의 전문 지식을 경험해 보십시오.

제품

안정적인 제품 기반의 프로세스 자동화를 위한 개별 솔루션.

VIP 터미네이션 보드 및 연결된 시스템 케이블이 있는 제어 시스템 캐비닛

광범위한 제품 포트폴리오의 모든 컴포넌트는 맞춤형 솔루션에서 원활하게 상호 작용합니다.

피닉스컨택트는 일반적인 제어, 모니터링 및 최적화 작업을 위해 연결, 통신 및 자동화 기술에서 개발된 다양한 제품 및 솔루션을 제공합니다. 이를 통해 데이터를 안정적으로 캡처, 전송 및 처리할 수 ​​있습니다.

피닉스컨택트의 포괄적인 제품 포트폴리오에는 최신 연결 기술이 적용된 단자대 시스템, 다양한 제어 시스템, 전원 공급 장치 및 UPS 시스템을 위한 시스템 케이블링, 펌프 및 모터 모니터링을 위한 전자 모터 관리 시스템, 원격 I/O 등이 포함되어 있습니다. 또한 fieldbus 및 Ethernet 네트워크는 물론 무선 솔루션과 클라우드 연결을 위한 네트워크 컴포넌트가 제공됩니다.

여기에서 프로세스 산업 분야를 위한 피닉스컨택트의 제품에 대한 추가 정보를 다운로드하십시오.

고객 레퍼런스

프로세스 산업 분야의 고객이 피닉스컨택트를 선택하는 이유에 대해 알아보십시오.

프로세스 자동화용 솔루션
프로세스 자동화용 솔루션 YouTube