공장에 있는 사람들. 다른 남자에게 머신을 보여주면서 설명하고 있는 남자.

머신 빌딩 분야의 강력한 파트너

머신 빌딩 분야는 매우 역동적인 글로벌 시장입니다. 가업들은 치열한 경쟁에서 살아남아야 합니다. 고객의 요구 사항을 충족하고 장기적으로 경쟁력을 유지할 수 있는 제품과 서비스를 개발해야 합니다. 따라서 머신의 비용 효율성, 품질, 유연성 및 성능은 가장 중요한 고려 사항입니다. 피닉스컨택트는 고객의 경쟁력을 획기적으로 강화해주는 포괄적인 제품과 서비스를 제공합니다.

1960년대, 현재 및 미래에 볼 수 있는 피닉스컨택트의 머신 빌딩을 묘사한 3개의 이미지.

피닉스컨택트의 머신 빌딩.

오랜 전통의 머신 빌딩 전문 기업인 피닉스컨택트

피닉스컨택트는 머신 빌딩 산업 분야와 긴밀한 관계를 유지하고 있습니다. 180명의 직원이 근무하고 있는 피닉스컨택트의 머신 빌딩 부서는 전세계 모든 개발 및 제조 사업부를 지원합니다. 따라서 피닉스컨택트는 고객이 일상적으로 직면하는 문제가 무엇인지 잘 알고 있습니다.

피닉스컨택트의 서비스 포트폴리오에는 수동 작동 장비에서 복잡한 생산 시스템 개발에 이르는 광범위한 분야가 포함됩니다. 이와 함께 피닉스컨택트는 고품질 생산 접근 방법, 혁신적인 솔루션 및 첨단 제조 기술을 개발합니다.

전자 컴포넌트의 생산 및 테스트 과정에서 협력 중인 여성과 산업용 로봇.

스마트 팩토리를 향한 여정 – 피닉스컨택트의 인간-머신 협업.

머신 빌딩에서의 디지털화

디지털화의 목적은 스마트 팩토리입니다. 스마트 팩토리는 모든 단계에서 최적의 가치 창출을 달성하는 효율적이고 조정 가능한 생산 시스템을 말합니다. 비용, 가용성 또는 리소스 사용과 같은 다양한 기준에 따라 자체 구성된 가치 네트워크를 최적화할 수 있습니다.

피닉스컨택트는 고객과 파트너와 함께 미래를 위한 솔루션을 적극적으로 개발하고 있습니다. 피닉스컨택트는 머신 빌딩 및 자동화 분야에서 100여 년 동안 축적된 경험을 바탕으로 디지털 환경으로의 변화를 선도하고 이를 미래의 인텔리전트 생산을 위한 기반으로 발전시키고 있습니다.

피닉스컨택트의 대규모 제조 능력, 자체 머신 제작 및 전문적 자동화 노하우는 피닉스컨택트가 이상적인 파트너라는 것을 보여주는 수많은 이유 중 하나입니다. 피닉스컨택트의 자체 생산 프로세스는 오늘날 우리가 무엇을 할 수 있는지를 보여주는 좋은 예입니다. 효율성과 유연성을 극대화하는 인텔리전트 생산 프로세스를 통해 경쟁력을 강화하십시오. 피닉스컨택트는 이러한 목적을 달성할 수 있게 만드는 컴포넌트, 시스템 및 솔루션을 개발합니다.