용수 산업 분야에 대한 직접 컨설팅

지능적 수처리 미래 지향적 수처리를 위한 인텔리전트 네트워킹

기후 변화, 식수 부족 및 노후화된 물 인프라로 인한 지속적으로 등장하는 요구 사항으로 인해 물 공급, 폐수 처리 및 식수 처리를 담당하는 운영자의 부담이 점점 더 커지고 있습니다. 수처리의 미래가 디지털화됨에 따라 네트워크 기술 및 지능적 수처리 애플리케이션에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

더 안전하고 효율적인 수처리 프로세스를 위해 피닉스컨택트의 디지털 기술 및 개방형 시스템의 이점을 누리십시오. 글로벌 팀 운영 및 업계 파트너와의 협업 프로젝트를 통해 피닉스컨택트는 컴포넌트, 시스템 부품 및 사람과 환경 및 물 순환을 연결하는 네트워크화를 가능하게 하는 인텔리전트 솔루션을 개발합니다.

기후 변화와 지속 가능성에 대한 인식이 높아지면서 수처리의 중요성이 점점 더 커지고 있습니다. 지하 수면 수위 하락, 오염 증가, 미세 플라스틱, 태풍 발생 증가 등과 같은 당면 과제로 인해 수처리와 관련한 요구 사항이 증가하고 있습니다. 피닉스컨택트의 지능적 수처리 솔루션은 새로운 수준의 투명성, 효율성 및 자원 보존 가능성을 제공합니다.

산업 관리 물 및 폐수 - Phoenix Contact
산업 관리 물 및 폐수

인텔리전트 수처리의 추진 방향

개방형 시스템과 개방형 인터페이스를 기반으로 하는 피닉스컨택트의 즉시 사용 가능한 고객별 용수 및 폐수 처리용 솔루션에 대해 알아보십시오. 피닉스컨택트는 새로운 디지털 방식을 사용하여 수질 또는 에너지 소모량과 같은 모든 중요한 데이터에 안전하게 액세스할 수 있게 합니다. 미래 지향적인 자동화, 통신 및 원격 제어 개념이 이미 실제로 성공적으로 구현되었습니다. 그 결과 플랜트의 모든 수준에서 인텔리전트하게 네트워크화된 수처리가 가능합니다.

폐수 처리장의 항공 사진

폐수 처리 폐수 처리장의 자동화용 솔루션

현재 인간에 의해 발생하는 폐수의 약 80%는 여전히 처리되지 않은 채로 강과 바다로 배출됩니다. 생태계에 미치는 영향과 함께 폐수 처리장 운영자는 네 번째 처리 단계 및 물의 미세 플라스틱 함량 모니터링과 같은 새로운 과제에 직면해 있습니다.

피닉스컨택트는 폐수 처리에 대한 엄격한 요구 사항을 충족하여 프로세스가 자연스럽게 수행되도록 보장하는 기능과 컴포넌트를 제공합니다. 특별히 개발된 컨트롤 캐비닛 및 소프트웨어 솔루션은 에너지 소모량을 줄이고 규정 준수를 보장합니다.

피닉스컨택트가 제공하는 매우 효율적이고 포괄적인 기술을 사용하여 지속 가능한 개발 목표를 달성할 수 있습니다. 지능적 수처리 시스템이 있다면 이미 미래의 도전에 맞설 준비가 끝난 것입니다.

Konstanz 폐수 처리장
Konstanz 폐수 처리장 YouTube

폐수 산업 분야의 고객이 피닉스컨택트를 선택하는 이유에 대해 알아보십시오.

용수 처리장의 식수 탱크

식수 공급 식수 처리 및 생산용 솔루션

글로벌 식수 공급 네트워크는 다양한 과제에 직면해 있습니다. 기후 변화의 시기에 악천후와 가뭄은 과거보다 더 심각하게 세계 여러 지역에 영향을 미칩니다. 법적 요건을 준수하는 수질과 깨끗한 물의 확보를 당연한 것으로 여겨서는 안됩니다.

피닉스컨택트는 혁신적인 식수 프로젝트를 구현하고 인텔리전트 자동화 시스템으로 기존 플랜트를 현대화합니다. 피닉스컨택트는 물 처리에서 분배 및 클라우드 기반 프로세스 최적화에 이르기까지 안전한 물 공급을 보장합니다..

지능적 수처리 시스템은 기후 현상으로 인한 물 부족 문제를 장기적으로 완화할 수 있는 기회를 제공합니다. 이것은 환경뿐만 아니라 미래 세대에도 도움이 될 것입니다.

Baden-Württemberg의 Landeswasserversorgung(수도 사업소)
Baden-Württemberg의 Landeswasserversorgung(수도 사업소) YouTube

식수 공급 분야의 고객이 피닉스컨택트를 선택하는 이유에 대해 알아보십시오.

 물 및 폐수 처리의 디지털화

IoT 기반 용수 기술 물 순환의 디지털화를 위한 솔루션

현대적인 처리장에서 단지 물만 흐르는 것이 아니라 많은 양의 데이터도 전송됩니다. 문제는 디지털 정보를 의미있는 형식으로 제공하고 다양한 볼륨의 복잡한 데이터를 논리적으로 함께 연결하는 것입니다.

사물 인터넷 구조는 외부 컴퓨터 네트워크에서 정보를 저장 및 처리할 수 있는 기회를 제공합니다. 강우량 수준과 같은 광범위한 데이터를 의사 결정의 기초로 통합할 수 있습니다. 실시간 개요를 언제 어디서나 모든 장치에서 얻을 수 있습니다.

지속적으로 성장하는 까다로운 지능적 수처리 시장에 참여하는 고객은 산업 및 기술 분야의 경험을 갖춘 피닉스컨택트의 도움을 받을 수 있습니다. IoT 구조, 해당 처리 능력 및 서비스가 주는 이점을 활용하여 미래의 전체 물 순환을 위한 더 투명한 자원 절약형 프로세스 및 애플리케이션을 구축하십시오.