에너지 저장 시스템을 위한 연결 기술

에너지 저장 시스템: 섹터 커플링의 핵심

문의 사항은 당사에 연락하시기 바랍니다.



에너지 저장 시스템을 위한 연결 기술의 시각화

전기 에너지 저장 장치는 섹터 커플링을 구현하는 데 중요한 역할을 합니다. 에너지 저장 솔루션을 위한 피닉스컨택트의 혁신적인 연결 기술을 활용하십시오.

배터리 전극 커넥터

배터리 전극 커넥터

극성 역전 방지 기능이 있는 장치 및 케이블 커넥터는 에너지 저장 시스템에서 사용하기에 이상적입니다.

부스바 연결

부스바 연결

부스바 연결용 커넥터를 사용하면 에너지 저장 시스템에서 슬라이드-인 시스템의 설치가 간소화됩니다.

배터리 전극 및 부스바 연결용 커넥터

부스바 연결 및 배터리 전극 커넥터를 최대 1,500 V 애플리케이션을 위한 에너지 저장 시스템에 빠르고 안전하며 비용 효율적으로 설치할 수 있습니다. 전면부 또는 후면부 연결을 위한 두 연결 기술의 이점을 누리십시오.

에너지 저장 시스템용 커넥터
에너지 저장 시스템용 커넥터 YouTube

에너지 저장 시스템을 위한 피닉스컨택트의 연결 기술 포트폴리오

에너지 저장 시스템은 전체 시스템의 기능에 기여하는 다양한 컴포넌트로 구성됩니다. 피닉스컨택트의 강력하고 혁신적인 능력을 제공하는 PCB 연결, 커넥터 및 전자 하우징 포트폴리오의 이점을 누리십시오. 단일 공급자가 일괄적으로 제공하는 신호, 데이터 및 전원 전송 솔루션을 해당 애플리케이션에 통합하십시오.

에너지 저장 시스템을 위한 연결 기술용 대화형 이미지 맵
배터리 전극 커넥터
극성 역전 방지 기능이 있는 장치 및 케이블 커넥터는 에너지 저장 시스템에서 사용하기에 이상적입니다.
에너지 저장 시스템용 커넥터에 대한 추가 정보
배터리 전극 커넥터
IDC 연결 기술이 적용된 신호 연결
피닉스컨택트의 커넥터를 사용하여 정보를 확실하고 안전하게 전송하십시오.
데이터 커넥터에 대한 추가 정보
IDC 연결 기술이 적용된 신호 연결
레버 작동식 PCB 단자대
LPT 및 LPC 시리즈 PCB 단자대 및 PCB 커넥터가 제공하는 새로운 차원의 편의성.
레버 작동식 PCB 단자대에 대한 추가 정보
레버 작동식 PCB 단자대
레버 작동식 PCB 커넥터
LPT 및 LPC 시리즈 PCB 단자대 및 PCB 커넥터가 제공하는 새로운 차원의 편의성.
레버 작동식 PCB 커넥터에 대한 추가 정보
레버 작동식 PCB 커넥터
보드-투-보드 커넥터
FINEPITCH 시리즈의 견고한 보드-투-보드 커넥터
보드-투-보드 커넥터에 대한 추가 정보
보드-투-보드 커넥터
푸쉬-인 기술이 적용된 신호 연결
컴팩트한 크기의 편리한 PCB 단자대.
PCB 단자대에 대한 추가 정보
푸쉬-인 기술이 적용된 신호 연결
원형 커넥터
장치 연결 및 시스템 케이블링과 관련한 향상된 유연성.
원형 커넥터에 대한 추가 정보
원형 커넥터
Single Pair Ethernet 연결
표준화된 Single Pair Ethernet 인터페이스는 효율적인 데이터 전송에 이상적입니다.
Single Pair Ethernet에 대한 추가 정보
Single Pair Ethernet 연결

배터리 및 Power-to-X 시스템의 안정적인 전기 연결을 위한 솔루션

재생 가능한 에너지의 효율적인 사용은 성공적인 CO2 중립 사회의 핵심입니다. 에너지 저장 시스템은 이를 위한 기반입니다. 저장 시스템의 안정성과 효율성은 특히 케이블링 및 전기 연결에 달려 있습니다. 이는 에너지 저장 개념의 심혈관 체계에 해당합니다.

Rüdiger Meyer 박사 - Phoenix Contact, 에너지 저장 시스템 전문가
Rüdiger Meyer 박사, 피닉스컨택트의 에너지 저장 시스템 전문가

Rüdiger Meyer 박사, 피닉스컨택트의 에너지 저장 시스템 전문가

E-페이퍼
에너지 저장 시스템용 솔루션
에너지 저장 시스템에 적합한 전자 장치 및 하우징에 대해 알아보고 요구 사항에 적합한 연결 기술을 찾으십시오. 명확한 제품 표를 사용하면 더 쉽게 선택할 수 있습니다.
E-페이퍼 열기 및 브로셔 다운로드
에너지 저장 시스템용 솔루션을 위한 아이콘이 있는 녹색 배터리
섹터 커플링의 기초: 에너지 저장 시스템
섹터 커플링의 기초: 에너지 저장 시스템 YouTube

섹터 커플링의 기초: 에너지 저장 시스템

배터리 및 Power-to-X 개념은 공급 보안을 강화하고 에너지 공급 산업 분야에서 일관된 섹터 커플링을 가능하게 합니다. 피닉스컨택트는 에너지 저장 시스템의 높은 요구 사항을 충족하도록 설계된 국제적으로 인증된 연결 기술을 제공합니다.

섹터 커플링을 가능하게 하는 가정용, 산업용 및 대규모 저장 시스템

에너지 저장 장치는 재생 가능한 에너지의 변동을 보상하여 안정적인 에너지 공급을 보장합니다. 광범위한 애플리케이션에서 에너지 저장 장치는 안전하고 안정적이며 효율적으로 작동해야 합니다. 이러한 요구 사항을 충족하려면 탄력적이고 내구성 뛰어난 전기 연결 기술이 필요합니다.

섹터 커플링을 가능하게 하는 가정용, 산업용 및 대규모 저장 시스템
산업용 저장 장치
에너지 저장 장치는 상업용 건물과 공장에서 오랫동안 무정전 전원 공급을 위해 사용되어 왔습니다. 새로운 기술은 에너지 관리에서 가능한 적용 분야를 확장합니다. 예를 들어, 에너지 저장 장치를 사용하여 피크 부하를 제한하면 기업의 에너지 비용이 크게 절감됩니다.
산업용 저장 장치
대규모 저장 시스템
대규모 저장 시스템이 그리드를 지원하는 데 사용됩니다. 예를 들어, 이 시스템은 그리드 인프라가 부적절함에도 불구하고 전기 차량용 고속 충전소에서 높은 피크 부하를 허용합니다. 대규모 저장 시스템의 또 다른 용도는 전기 가격의 변화에 따라 에너지를 저장하거나 제공하는 것입니다.
대규모 저장 시스템
가정용 저장 시스템
PV 시스템과 함께 에너지 저장 장치는 가정에서 큰 역할을 합니다. 자가 발전 전기 에너지를 자체 소비 전력으로 사용하는 비율이 크게 증가했으며 공용 그리드에서 오작동 발생 시에도 지속적인 자율 공급이 가능합니다.
가정용 저장 시스템
섹터 커플링용의 아이콘이 있는 녹색 배터리를 갖고 있는 남자

이상적인 파트너인 피닉스컨택트

  • CO2 중립적인 세상을 실현하는 기업으로서 섹터 커플링을 위한 선도적인 솔루션으로 고객을 지원
  • 배터리 저장 시스템 및 Power-to-X 애플리케이션을 위한 개별 접촉 솔루션 구현
  • 에너지 저장 시스템의 안전한 공간 절약형 배선을 위한 안정적인 연결 기술 활용
  • 에너지 저장 애플리케이션에 대한 당사 전문가와의 전문적인 상담을 통해 최적화 가능성 파악
컨트롤 박스 옆에서 토론 중인 두 남자

전문가와 만나보려면 여기로 오십시오.

다양한 무역 박람회, 컨퍼런스 및 기타 행사에서 당사 전문가를 만나보십시오.

피닉스컨택트는 여러분과 직접 만날 수 있기를 기대하고 있습니다.