커넥터 온도 상승 테스트

커넥터 및 전자 하우징에 대한 전기 테스트 테스트 배치 C에서 전류 흐름 및 전압 특성의 최적 정렬을 통한 고품질 보장

PCB 단자대, 커넥터 및 전자 하우징의 전류 및 전압 특성이 전기 품질 테스트 과정에서 검사됩니다. 피닉스컨택트의 테스트 실험실에서 엔지니어는 소재의 절연 및 전류 전송 용량 특성 등을 테스트합니다. 또한 테스트 시퀀스 전후에 접점 저항을 측정합니다.

시리즈 출시 전 세 번째 이정표로서 테스트 배치 C는 다음과 같은 테스트로 구성됩니다.

  • 순환 과부하 테스트(UL1 059에 따른 열 순환 테스트)

  • 순환 에이징 테스트

  • 열 안정성

  • 절연 저항(UL 1703, UL27)

  • 전류 전송 용량 경감 곡선(IEC 60512-5-2)

  • 접점 저항 측정(IEC 60998-2-1)

  • 고전압 테스트

  • 임펄스 내전압 테스트(IEC 60664-1)

  • 공간 거리(air clearances) 및 연면 거리(creepage distances)

  • 저항 측정

습식 절연 저항 테스트 도중의 SUNCLIX 커넥터

습식 절연 저항 테스트 도중의 SUNCLIX 커넥터

UL 1703, UL 27에 따른 습식 절연 저항 테스트

옥외에서 영구적으로 사용되는 커넥터는 최대 25년 동안 바람과 날씨를 견딜 수 있어야 합니다. 사용된 절연 소재는 위험한 생체 전류로부터 장기적으로 사용자를 안정적으로 보호해야 합니다. 습식 절연 저항 테스트는 테스트 개체의 절연 성능에 대한 정량적 측정을 제공합니다. 정지 상태의 전도성 수용액에서 테스트를 수행함으로써 미세한 균열 등을 통해 공간 거리(air clearances) 및 연면 거리(creepage distances)의 변화를 식별합니다.

피닉스컨택트 테스트 실험실의 직렬 연결된 male 커넥터

다양한 온도에서 male 커넥터에 대한 전류 전송 용량 테스트

IEC 60512‑5‑2에 따른 전류 전송 용량

커넥터의 전류 전송 용량은 하우징의 절연 부품뿐만 아니라 접점 및 연결에 사용되는 소재의 열적 속성에 의해 제한됩니다. 이는 자체 발열 및 컴포넌트가 작동하는 주변 온도에 따라 달라집니다. 전류 전송 용량 경감 곡선은 현재 온도에서 허용 가능한 전류의 비율을 반영합니다.

피닉스컨택트 실험실에서의 임펄스 내전압 테스트

실험실에서의 임펄스 내전압 테스트

IEC 60664‑1에 따른 임펄스 내전압 테스트

임펄스 내전압 테스트를 통해 인접한 두 전위 간의 공간 거리(air clearances) 및 연면 거리(creepage distances)가 충분히 넓은지를 확인할 수 있습니다. 테스트 전압의 크기는 컴포넌트의 정격 서지 전압을 기반으로 합니다. 극성당 3개의 전압 서지(1.2/50 µs)에서 스파크오버가 없어야 합니다. 이 테스트는 컴포넌트가 작동 중에 사용하기에 안전한지 확인합니다. 오실로스코프는 서지 전압 펄스의 시간 곡선을 보여줍니다.

커넥터 전압 강하 테스트

커넥터 전압 강하 테스트

IEC 60998‑2‑1에 따른 볼륨 저항 측정

가스 기밀 연결은 지속적으로 안정적인 전기 접점을 보장합니다. 일반적으로 테스트 시퀀스 전후에 전기 전달 저항을 확인하여 연결의 품질이 높은지 평가합니다.

브로셔
테스트된 안전한 품질
PCB 단자대 및 PCB 커넥터는 장치 제조의 기본 부품에 해당합니다. 이들은 안정적이어야 하며 소형화 범위 내에서 더 작고 견고해야 합니다. 피닉스컨택트 장치 연결 기술이 시리즈 출시 전에 통과해야 하는 테스트 및 검사에 대해 알아보십시오.
PDF 열기 및 다운로드
고전류 피드스루 단자대를 검사하는 장치 개발자