고전류 피드스루 단자대를 테스트하는 테스트 엔지니어

커넥터 및 전자 하우징의 실험실 테스트 최고 수준의 세이프티를 위한 테스트된 품질

장치 제조업체를 위한 최고 품질의 연결 기술 – 피닉스컨택트는 장치 제조의 핵심 요소이자 고객을 위한 약속인 PCB 단자대, 커넥터 및 전자 하우징의 고품질, 안정성, 내구성 및 안전성을 보장합니다. 피닉스컨택트는 개발 프로세스 시작 단계부터 포괄적인 품질 관리 프로그램을 시행하고 있습니다. 이는 모든 전선 연결 기술이 특정 표준, 인증 및 국가별 요구 사항을 충족해야 하기 때문입니다.

실험실 테스트는 테스트를 거친 품질의 핵심입니다. 일련의 인증을 받기 전에 DIN EN ISO 17025 DAkkS 공인 기술 실험실에서 집중적인 품질 테스트가 수행되며 생산 과정의 모든 주요 파라미터에 대한 공정 내 검사가 진행됩니다. 국제 ISO 9001 및 ISO 14001 표준에 기초한 프로세스 중심의 통합 관리 시스템은 제품 개발 및 생산 과정에서 고객의 요구 사항, 법률 및 표준이 적용되도록 보장합니다.

고전류 피드스루 단자대의 3차원 컬러 시뮬레이션

예비 테스트 개발 프로세스부터 시작되는 품질 보장

피닉스컨택트 실험실에서는 초기 단계부터 품질을 최적화하기 위해 최첨단 시뮬레이션 도구가 사용됩니다. 컴퓨터 지원 시뮬레이션 시 주변 조건을 여러 가지 방법으로 정의할 수 있기 때문에 예비 테스트는 개발의 시작 단계부터 제품의 장기적인 안정성을 테스트하기 위한 최적의 조건을 제공합니다. 여기에는 다음이 포함됩니다.

  • APQP(고급 제품 품질 계획): ISO 9001, TS 16949 및 VDA에 기반하여, 개발할 제품과 프로세스 기능이 조화를 이루고 테스트 개념이 실행되며 테스트 방법 및 테스트 분류가 고려되고 제품 사양이 필수 생산 문서의 형식으로 정의됩니다.

  • FMEA(고장 모드 영향 분석): 잠재적인 취약점과 위험을 식별 및 제거하고 향후 작업의 기반이 되는 조치를 정의합니다.

  • 컴퓨터 지원 시뮬레이션(FEM): FEM(유한 요소법) 계산은 개발 단계 초기에 선택한 소재 및 형상이 산업 요구 사항을 충족하는지 여부를 평가하는 데 사용됩니다.

  • PPAP(제품 및 프로세스 승인 프로세스): PPAP는 합의된 고객 요구 사항의 이행과 대량 생산에 대한 법률 및 표준을 확인합니다.

피닉스컨택트 PCB 단자대에 압착된 열선

소재 테스트 테스트 배치 A: 최적의 장기 거동에 대한 소재 테스트를 통한 고품질

피닉스컨택트에서 사용하는 소재는 적합성과 장기적인 거동을 평가하기 위해 컴퓨터 지원 시뮬레이션과 함께 추가로 포괄적인 테스트를 거칩니다. 특정 조건에서 소재 특성이 바뀝니까? 극한의 온도에서 얼마나 오래 복원력을 유지합니까? – 피닉스컨택트의 테스트 엔지니어는 최고 수준의 안정성과 내구성을 충족하는 소재만 사용되도록 보장하기 위해 이러한 질문을 검토합니다. 제품 승인 프로세스의 첫 번째 블록인 테스트 배치 A에는  다음과 같은 테스트가 포함됩니다.

  • 글로우 와이어(Glow-wire) 테스트
  • 열 화상 이미징
  • 주사 전자 현미경
  • 컴퓨터 단층 촬영
커넥터에 연결된 전선은 회전 디스크를 통과하여 공급됩니다. 전선은 자체 축을 중심으로 이동하며 축 방향 장력을 받습니다.

기계적 테스트 테스트 배치 B: 외부의 물리적 영향에 대한 최적의 내구성을 통한 고품질

이러한 품질 테스트는 중심점에서 외부의 기계적 영향을 받는 제품의 내구성에 초점을 둡니다. PCB 단자대, 커넥터 및 전자 하우징은 하우징, 전선 아웃렛과 접촉 표면의 안정성, 변형, 굽힘 및 파손 동작에 대한 테스트를 거칩니다. 실험실 테스트의 테스트 배치 B는 제품 승인 프로세스의 두 번째 블록입니다.

  • 구부리기 테스트 및 굽힘 테스트(IEC 60999-1)
  • 전선 인발 테스트(IEC 60998-2-1)
  • 강하 테스트
  • 충격 테스트(UL 746C)
  • 저온 충격 테스트
  • 가연성 및 화재 방지 테스트(UL 30, UL 57, UL 1703)
  • 전선 연결 용량
  • 전기 접점의 잠금 위치
  • 삽입 및 분리 강도
  • 삽입 싸이클 수
  • 다중 배선
  • 터치손상방지 보호(IEC 60529)
  • 극성 및 코딩
  • 마이크로 섹션
피닉스컨택트 테스트 실험실의 직렬 연결된 커넥터

전기적 테스트 테스트 배치 C: 전류 흐름 및 전압 특성의 최적 정렬을 통한 고품질

PCB 단자대, 커넥터 및 전자 하우징의 전류 및 전압 특성이 전기 품질 테스트 과정에서 검사됩니다. 피닉스컨택트의 엔지니어는 테스트 실험실에서 소재의 절연 및 전류 전송 용량 특성 등을 테스트합니다. 또한 테스트 시퀀스 전후에 접점 저항을 측정합니다. 세 번째 블록인 테스트 배치 C에는  다음 테스트가 포함됩니다.

  • 순환 과부하 테스트(UL1 059에 따른 열 순환 테스트)
  • 순환 에이징 테스트
  • 열 안정성
  • 절연 저항(UL 1703, UL 27)
  • 전류 전송 용량 경감 곡선(IEC 60512-5-2)
  • 접점 저항 측정(ICE 6998-2-1)
  • 고전압 테스트
  • 임펄스 내전압 테스트(IEC 60664-1)
  • 공간 거리(air clearances) 및 연면 거리(creepage distances)
  • 저항 측정
정의된 기간 동안 빠른 진동에 노출되는 여러 커넥터

환경 및 내구성 테스트 테스트 배치 D: 극한의 외부 영향에서 최고의 복원력을 통한 고품질

피닉스컨택트의 PCB 단자대, 커넥터 및 하우징은 내구성을 테스트하기 위해 온도 충격과 같은 극한 기후 조건에 노출됩니다. 내진동 및 IP 보호 등급도 검증됩니다. 제품 출시 전의 네 번째 블록인 테스트 배치 D의 목표 및 목적: 극한 환경 조건에서도 높은 품질, 내구성 및 안정성 제공. 이 단계에서 선택된 테스트는 다음과 같습니다.

PCB 단자대 및 추가 전자 장치가 연결된 PCB

타입 인증 및 특별 테스트 테스트 배치 E: 현지 또는 산업별 표준 및 인증을 통한 고품질

피닉스컨택트에서 테스트된 품질은 PCB 단자대, 커넥터 및 하우징이 특정 산업 및 국가의 특수한 표준 및 승인을 준수해야 한다는 것을 의미합니다. 실험실 테스트의 최종 블록인 테스트 배치 E 범위에는 다음이 포함됩니다.

  • 납땜성 테스트, DIN EN 60068-2-69
  • 휘스커 없음, DIN EN IEC 60068-2-82
  • RoHS 준수
  • 산업 및 국가별 승인
브로셔
테스트된 안전한 품질
PCB 단자대 및 PCB 커넥터는 장치 제조의 기본 부품에 해당합니다. 이들은 안정적이어야 하며 소형화 범위 내에서 더 작고 견고해야 합니다. 피닉스컨택트 장치 연결 기술이 시리즈 출시 전에 통과해야 하는 테스트 및 검사에 대해 알아보십시오.
PDF 열기 및 다운로드
고전류 피드스루 단자대를 검사하는 장치 개발자