Y 분배기 - SAC-5P-M12Y/2XM12FS VP
1683468

Y 분배기, 5-핀, 비차폐, 플러그 직선 M12, 코딩: A, / 소켓 직선 M12, 코딩: A 및 소켓 직선 M12, 코딩: A, 병렬 분배기


제품의 세부 정보




일반 중심 거리 18 mm, 0.14 mm² - 0.34 mm²의 연결 범위 및 QUICKON IDC 단자대 연결 기술을 사용해 조립 가능한 비차폐 플러그-인 커넥터 및 몰딩 플러그-인 커넥터에 적합

제품 타입 Y 분배기
핀 수 5
케이블 출구 수 2
차폐 아니오
코딩 A - 표준
스레드 타입 M12
절연 특성
과전압 카테고리 II
오염등급 3

절연 저항 ≥ 100 MΩ
정격전압 UN 48 V AC
60 V DC
정격전류 IN 4 A

상태 표시 아니오
상태 표시 있음 아니오

치수 도면
32.8 mm
높이 14.8 mm
길이 50.1 mm
중앙 거리 18 mm

UL 94에 따른 난연성등급 HB
밀폐 소재 NBR
그립 몸체 소재 TPU, 난연성, 자소성
접점 소재 CuZn
접점 표면 소재 Ni/Au
접점 캐리어 소재 TPU GF
케이블 그랜드 소재 아연 다이 캐스트, 니켈 도금

삽입/제거 싸이클 ≥ 100
연결 1
헤드 설계 플러그
헤드 케이블 아웃렛 직선
헤드 스레드 타입 M12
코딩 A
헤드 설계 소켓
헤드 케이블 아웃렛 직선
헤드 스레드 타입 M12
코딩 A

주변 조건
보호 수준 IP65
IP67
주변 온도(작동) -25 °C ... 90 °C (플러그 / 소켓)

M12
표준/사양 IEC 61076-2-101

항목 번호 1683468
패키지 단위 5 pc
최소 주문 수량 1 pc
판매 키 02
제품 키 BF1GAB
카탈로그 페이지 253페이지(C-2-2019)
GTIN 4017918166915
개당 중량(패키지 포함) 28.69 g
개당 중량(패키지 제외) 28 g
관세 번호 85366990
원산지 PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27440106
ECLASS-10.0.1 27440106
ECLASS-11.0 27440106
ECLASS-12.0 27440106

ETIM

ETIM 8.0 EC002925

UNSPSC

UNSPSC 21.0 31251500

EAC

승인 ID: RU C-DE.AI30.B.01102

EAC

승인 ID: RU C-DE.BL08.B.00511

UL Listed

승인 ID: E221474
Approval Specification Data
정격 전압 UN 정격 전류 IN 케이블 사이즈 AWG 케이블 사이즈 mm2
30 V 4 A

cUL Listed

승인 ID: E221474
Approval Specification Data
정격 전압 UN 정격 전류 IN 케이블 사이즈 AWG 케이블 사이즈 mm2
30 V 4 A

cULus Listed


REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS 환경 친화적 사용 기간: 제한 없음 = EFUP-e
임계값 초과 위험 물질 없음