VS-V1-C-RJ45-MNNA-PG9-8-I-5-S - RJ45 플러그-인 커넥터
1419182

RJ45 플러그-인 커넥터, 설계: RJ45, 보호 수준: IP67, 핀 수: 8, 1 Gbps, CAT5 (IEC 11801:2002), 소재: 금속, 연결 방법: IDC 고속 연결, 케이블 사이즈: AWG 27- 24, 케이블 아웃렛: 직선, 색상: 은색

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품