시각화 소프트웨어 - VISU+ 2 RT-D 512
2988722

스크립팅의 I/O 데이터 및 변수가 512바이트로 제한된 Visu+용 런타임 라이센스입니다. 2개의 다이렉트 드라이버 연결도 지원됩니다.

Downloads

제품의 세부 정보




제품 타입 시각화

소프트웨어 용도 시각화
라이센스 정보
라이센스 타입 런타임 라이센스
기능
기본 기능 프로젝트 인코딩을 위한 노하우 보호 및 안전
ODBC를 사용한 MS ACCESS, MS EXCEL 및 SQL Server로 실시간 데이터베이스 커플링
FDA CFR 21 Part 11 호환
통합 기능 온라인 구성
암호 보호
언어 선택
I/O 노드 수 512
시스템 요구 사항
프로세서 Pentium/Celeron, 1.6 GHz
하드 디스크 메모리 최소 1 GB (권장: 2 GB)
주 메모리 최소 1 GB (Windows Vista 및 Windows 7의 경우 2 GB)
화면 해상도 레코드 1024 픽셀 x 768 픽셀 (XGA)
지원 브라우저 Internet Explorer 5.5 이상
지원 언어 독일어, 영어, 프랑스어, 이탈리아어
광디스크 DVD-ROM
개발 환경을 위한 시스템 요구 사항
운영 장비 키보드, 마우스
운영 체제 Windows® 10
Windows® 8.1
Windows® 8
Windows® 7
Windows® Embedded Standard 7
Windows® Server 2019
Windows® Server 2016
Windows® Server 2012 R2
Windows® Server 2012
Windows® Server 2008 R2
Windows® Server 2008
Windows® Server 2003
런타임 환경을 위한 시스템 요구 사항
운영 체제 Windows® 10
Windows® 8.1
Windows® 8
Windows® 7
Windows® Embedded Standard 7
Windows® XP Embedded
Windows® Server 2019
Windows® Server 2016
Windows® Server 2012 R2
Windows® Server 2012
Windows® Server 2008 R2
Windows® Server 2008
Windows® Server 2003
Windows® CE 5.0
Windows® CE 6.0
Windows® Mobile

항목 번호 2988722
패키지 단위 1 pc
최소 주문 수량 1 pc
참고 주문 제작(환불 불가)
제품 키 DRDAAB
카탈로그 페이지 443페이지(C-8-2015)
GTIN 4046356479769
개당 중량(패키지 포함) 22 g
개당 중량(패키지 제외) 20 g
관세 번호 49119900
원산지 DE


ECLASS

ECLASS-10.0.1 27242502
ECLASS-9.0 27242502
ECLASS-11.0 27242502

ETIM

ETIM 8.0 EC001416

UNSPSC

UNSPSC 21.0 43231500


이점

사용자 관리 기능이 있는 액세스 보호
여러 다른 장치 및 모니터 사이즈에 단일 설계를 적용하기 위한 완전히 확장 가능한 프로세스 다이어그램
유니코드 지원 및 온라인 선택을 통한 다국어 소프트웨어 및 프로젝트
시각화, 추세 표시 및 알람 관리 기능이 있는 완벽한 SCADA(Supervisory Control And Data Acquisition) 기능
OPC 및 2개의 다이렉트 드라이버를 사용한 컨트롤 커플링
Siemens S7과 같은 컨트롤러에 대한 다이렉트 드라이버 연결 또는 또는 Modbus/TCP 및 Modbus/RTU를 통한 드라이버 연결
데이터 로깅, 추세 표시 및 제조 방법 관리
스크립트를 VBA 및 IL에서 만들 수 있습니다.