시각화 소프트웨어 - VISU+ 2
2988544

Visu+ 프로젝트용 개발 라이센스입니다.

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보




제품 타입 시각화

소프트웨어 용도 시각화
라이센스 정보
라이센스 타입 개발 라이센스
기능
기본 기능 프로젝트 인코딩을 위한 노하우 보호 및 안전
ODBC를 사용한 MS ACCESS, MS EXCEL 및 SQL Server로 실시간 데이터베이스 커플링
FDA CFR 21 Part 11 호환
확장된 기능성 통계 알람 기능
웹 클라이언트 기능
이중화 기능
네트워킹
OPC 서버로 사용되는 Visu+(DA & UA)
SMS, FAX, 전자 메일 및 음성 메일 기능을 사용한 고급 알람 관리
통합 기능 SCADA 시스템
OPC 클라이언트
추세 분석
알람
Visual Basic
구조화된 텍스트
다중 사용자 기능
프로그래밍 인터페이스
온라인 구성
암호 보호
지원 프로그래밍 언어 구조화된 텍스트(ST)
Visual Basic
I/O 노드 수 0
시스템 요구 사항
프로세서 Pentium/Celeron, 1.6 GHz
하드 디스크 메모리 최소 1 GB (권장: 2 GB)
주 메모리 최소 512 MByte (권장: 1 GB)
화면 해상도 레코드 1024 픽셀 x 768 픽셀 (XGA)
지원 브라우저 Internet Explorer 5.5 이상
지원 언어 독일어, 영어, 프랑스어, 이탈리아어
광디스크 DVD-ROM
개발 환경을 위한 시스템 요구 사항
운영 장비 키보드, 마우스
운영 체제 Windows® 10
Windows® 8.1
Windows® 8
Windows® 7
Windows® Embedded Standard 7
Windows® Server 2019
Windows® Server 2016
Windows® Server 2012 R2
Windows® Server 2012
Windows® Server 2008 R2
Windows® Server 2008
Windows® Server 2003
런타임 환경을 위한 시스템 요구 사항
운영 체제 Windows® 10
Windows® 8.1
Windows® 8
Windows® 7
Windows® Embedded Standard 7
Windows® XP Embedded
Windows® Server 2019
Windows® Server 2016
Windows® Server 2012 R2
Windows® Server 2012
Windows® Server 2008 R2
Windows® Server 2008
Windows® Server 2003
Windows® CE 5.0
Windows® CE 6.0
Windows® Mobile

항목 번호 2988544
패키지 단위 1 pc
최소 주문 수량 1 pc
참고 주문 제작(환불 불가)
제품 키 DRDAAA
카탈로그 페이지 33페이지(C-6-2019)
GTIN 4046356479677
개당 중량(패키지 포함) 22 g
개당 중량(패키지 제외) 20 g
관세 번호 49119900
원산지 DE


ECLASS

ECLASS-10.0.1 27242502
ECLASS-9.0 27242502
ECLASS-11.0 27242502

ETIM

ETIM 8.0 EC001416

UNSPSC

UNSPSC 21.0 43231500


이점

사용자 관리 기능이 있는 액세스 보호
여러 다른 장치 및 모니터 사이즈에 단일 설계를 적용하기 위한 완전히 확장 가능한 프로세스 다이어그램
유니코드 지원 및 온라인 선택을 통한 다국어 소프트웨어 및 프로젝트
시각화, 추세 표시 및 알람 관리 기능이 있는 완벽한 SCADA(Supervisory Control And Data Acquisition) 기능
데이터 로깅, 추세 표시 및 제조 방법 관리
스크립트를 VBA 및 IL에서 만들 수 있습니다.