컨트롤 캐비닛 키 - USS 4
1203149

컨트롤 캐비닛 키, 금속, 모든 일반 타입의 컨트롤 캐비닛용


제품의 세부 정보




Environmental Product Compliance
California Proposition 65 캘리포니아의 65번 개정안에 대한 추가 정보는 "다운로드" 아래의 제조업체 사양에서 확인할 수 있습니다.

제품 타입 범용 도구
타입 플러그-인

치수 도면
72 mm
길이 72 mm

소재 아연 다이 캐스트

항목 번호 1203149
패키지 단위 1 pc
최소 주문 수량 1 pc
제품 키 BH314B
카탈로그 페이지 461페이지(C-3-2019)
GTIN 4017918018108
개당 중량(패키지 포함) 62.1 g
개당 중량(패키지 제외) 61 g
원산지 CN


ECLASS

ECLASS-10.0.1 27400638
ECLASS-9.0 27400638
ECLASS-11.0 27400638

ETIM

ETIM 8.0 EC000175

UNSPSC

UNSPSC 21.0 46171500