제거 도구 - UNIFOX RT-CK 4.0
1072064

접점 제거 도구, 회전된 CK-4,0-... 접점용


제품의 세부 정보




일반 접점 삽입 HC-BB.../ HC-Q05.../ HC-COM8.../ HC-A 10-E...C / HC-A 16-E...C / HC-K 8/24-E...C / HC-M-06..../ HC-M-08..../HC-M-20...용

제품 타입 범용 도구

26.8 mm
높이 26.8 mm
길이 128 mm

항목 번호 1072064
패키지 단위 1 pc
최소 주문 수량 1 pc
제품 키 BH3171
카탈로그 페이지 398페이지(C-3-2019)
GTIN 4055626762166
개당 중량(패키지 포함) 37.6 g
개당 중량(패키지 제외) 37.3 g
관세 번호 82032000
원산지 DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27379217
ECLASS-11.0 27440192

ETIM

ETIM 8.0 EC002943

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

EAC

승인 ID: RU x-DE.xx08.B.02974


이점

특수 고급 공구강으로 제작됨
통합 플라스틱 브래킷으로 공구를 안전하게 운반 및 보호