케이블 타이 도구 - UNIFOX-CT M 7,9
1212610

케이블 바인더 플라이어, 최대 폭 7.9 mm의 스틸 케이블 바인더용, 최대 소재 두께 0.3 mm까지 허용


제품의 세부 정보




일반 설정: 1 = 32 kg, 2 = 47 kg, 3 = 59 kg, 4 = 65 kg
Environmental Product Compliance
California Proposition 65 캘리포니아의 65번 개정안에 대한 추가 정보는 "다운로드" 아래의 제조업체 사양에서 확인할 수 있습니다.

제품 타입 범용 도구

소재 금속

항목 번호 1212610
패키지 단위 1 pc
최소 주문 수량 1 pc
제품 키 BH3164
카탈로그 페이지 396페이지(C-3-2019)
GTIN 4046356639460
개당 중량(패키지 포함) 687.6 g
개당 중량(패키지 제외) 606.6 g
관세 번호 82032000
원산지 TW


ECLASS

ECLASS-10.0.1 21043830
ECLASS-9.0 21043830
ECLASS-11.0 21043830

ETIM

ETIM 8.0 EC000453

UNSPSC

UNSPSC 21.0 27112400

EAC

승인 ID: RU x-DE.xx08.B.02974


이점

무제한 조정 가능한 장력 세기는 핸들 영역에 눈금으로 표시됩니다.
장력 세기에 도달할 경우 플러시 완료를 위해 자동으로 알림이 제공됩니다.
케이블 바인더의 장력 및 절단을 한 번에 수행하기 위한 인체 공학적 도구