QUINT4-UPS/24DC/24DC/40/EIP - 무중단 전원 공급
2907080

QUINT UPS, IQ Technology, EtherNet/IP (Modbus/TCP), DIN 레일 마운팅, 스크류 연결, 입력: 24 V DC, 출력: 24 V DC / 40 A, 충전 전류: 5 A

이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다. 필수 액세서리
무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품




이점

PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT® 및 USB 인터페이스를 사용하여 네트워크에 손쉽게 통합
인텔리전트 배터리 관리 시스템(BMS)을 사용한 SOH(잔존 수명) 및 SOC(잔존 용량)의 평가
배터리 용량 및 기술의 자동 인식(VRLA-WTR, LI-ION)
출력 전류 및 전압의 모니터링과 시스템의 수동 연결 및 분리
SFB 기술은 표준 미니어처 회로 차단기를 선택적으로 트리핑합니다. 병렬로 연결된 부하가 계속 작동합니다.