IQ 기술이 적용된 무정전 전원 공급 장치, DIN 레일 마운트용, 입력: 24 V DC, 출력: 24 V DC/40 A, 마운트된 범용 DIN 레일 어댑터 UTA 107/30 포함
DC UPS는 무정전 파워 서플라이를 통해 탁월한 시스템 가용성을 보장합니다. DC UPS는 공급 네트워크에 오류가 있는 경우에도 애플리케이션에 안정적으로 전원을 계속 공급합니다. 따라서 시스템에서 오류와 다운타임을 방지할 수 있고 중요한 프로세스가 계속 실행됩니다. 적절한 에너지 저장 장치 또는 통합 용량이 있는 UPS 솔루션을 선택하십시오.
추가 정보IQ 기술이 적용된 무정전 전원 공급 장치, DIN 레일 마운트용, 입력: 24 V DC, 출력: 24 V DC/40 A, 마운트된 범용 DIN 레일 어댑터 UTA 107/30 포함
IQ 기술이 적용된 무정전 전원 공급, DIN 레일 마운트용, 입력: 24 V DC, 출력: 24 V DC/10 A, 마운트된 범용 DIN 레일 어댑터 UTA 107/30 포함
IQ 기술이 적용된 무정전 전원 공급, DIN 레일 마운트용, 입력: 24 V DC, 출력: 24 V DC/20 A, 마운트된 범용 DIN 레일 어댑터 UTA 107/30 포함
QUINT 용량 모듈, 이중 레이어 커패시터 기반의 유지 관리가 필요 없는 에너지 저장 장치 있음, DIN 레일 마운팅, 입력: 24 V DC, 출력: 24 V DC / 20 A / 16 kJ 마운트된 UTA 107 범용 DIN 레일 어댑터 포함
QUINT 용량 모듈, 이중 레이어 커패시터 기반의 유지 관리가 필요 없는 에너지 저장 장치 있음, DIN 레일 마운팅, 입력: 24 V DC, 출력: 24 V DC / 20 A / 16 kJ 마운트된 UTA 107 범용 DIN 레일 어댑터 포함
QUINT 용량 모듈, 이중 레이어 커패시터 기반의 유지 관리가 필요 없는 에너지 저장 장치 있음, DIN 레일 마운팅, 입력: 24 V DC, 출력: 24 V DC / 20 A / 16 kJ 마운트된 UTA 107 범용 DIN 레일 어댑터 포함
통합 전원 저장 장치가 있는 IQ 기술이 적용된 무정전 전원 공급 장치, DIN 레일 마운트용, 입력: 24 V DC, 출력: 24 V DC / 5 A, 전원 저장 장치: 납 AGM 1.2 Ah, 마운트된 UTA 107/30 범용 DIN 레일 어댑터 포함
IQ 기술이 적용된 QUINT UPS, RJ45 통신 인터페이스(PROFINET), DIN 레일 마운트용, 입력: 24 V DC, 출력: 24 V DC / 40 A, 충전 전류: 5 A
IQ 기술이 적용된 무정전 전원 공급, DIN 레일 마운트용, 입력: 24 V DC, 출력: 24 V DC/5 A, 마운트된 범용 DIN 레일 어댑터 UTA 107/30 포함
IQ 기술이 적용된 QUINT UPS, USB 통신 인터페이스(Modbus/RTU), DIN 레일 마운트용, 입력: 24 V DC, 출력: 24 V DC / 40 A, 충전 전류: 5 A
IQ 기술이 적용된 인텔리전트 DC UPS
IQ 기술이 적용된 배터리 관리 시스템과 산업 분야에서 가장 강력한 배터리 충전기 덕분에 인텔리전트 DC UPS는 뛰어난 시스템 가용성을 보장합니다. PROFINET, EtherNet/IP™, EtherCAT® 및 USB용 통합 Ethernet 인터페이스를 통해 UPS를 기존 산업용 네트워크에 손쉽게 통합할 수 있습니다. 24 V DC 및 5 A - 40 A의 출력 전류용 UPS 모듈을 피닉스컨택트의 파워 서플라이 및 에너지 저장 시스템과 결합하여 개별 솔루션을 만드십시오.
최대 몇 분간 지속되는 주기적 오류를 위한 통합 용량이 있는 DC UPS.
통합 용량이 있는 DC UPS는 최대 몇 분간 지속되는 주기적 오류를 차단합니다. 통합 인터페이스가 있으므로 산업용 네트워크에 손쉽게 통합할 수 있습니다. 이 용량 모듈은 전자 전환 장치와 에너지 저장 장치가 동일한 하우징에 결합되어 있으므로 공간이 절약됩니다. 유지 관리가 필요 없는 이중 레이어 커패시터가 에너지 저장 장치로 사용됩니다.
애플리케이션에 따라 모듈을 통신 인터페이스가 있거나 없는 상태로 1 kJ, 4 kJ, 8 kJ에서 사용할 수 있을 뿐만 아니라 16 kJ에서도 사용할 수 있습니다.
통합 에너지 저장 장치가 있는 DC UPS
통합 에너지 저장 장치가 있는 컴팩트 DC UPS는 탁월한 공간 절약을 특징으로 합니다. 따라서 기존 시스템의 손쉬운 시설개량에 이상적입니다. 이 DC UPS는 조작이 매우 간편하다는 이점을 제공합니다. 또한 작동 중 공구 없이 배터리 교체가 가능하고 통신 인터페이스가 통합되어 있다는 것이 특징입니다.
통합 파워 서플라이가 있는 DC UPS
통합 파워 서플라이가 있는 DC UPS는 두 개의 기능이 하나의 하우징에 결합되어 있습니다. 이 컴팩트 솔루션은 컨트롤 캐비닛에서 공간을 절약하고 개별 요구 사항에 맞게 조정할 수 있습니다. 필요한 버퍼 시간에 따라 배터리 용량을 선택하십시오. 이를 통해 완벽한 개별 시스템을 손쉽게 만들 수 있습니다.