DIN 레일의 AC UPS

DIN 레일용 AC UPS

전압 오류 또는 전압 변동 시 DIN 레일용 AC UPS는 최대한의 페일세이프 성능과 탁월한 시스템 가용성을 보장합니다. AC UPS는 출력에서 순수 정현파를 제공하고 교류 전류를 중단 없이 AC 소비 장치에 공급합니다. 애플리케이션에 적합한 에너지 저장 장치가 있는 이상적인 AC UPS를 선택하십시오.

추가 정보
IQ 기술이 적용된 인텔리전트 AC UPS

IQ 기술이 적용된 인텔리전트 AC UPS

IQ 기술이 적용된 AC UPS

IQ 기술이 적용된 QUINT 제품군 AC UPS는 뛰어난 시스템 가용성을 보장합니다. 인텔리전트 UPS는 에너지 저장 장치를 모니터링 및 최적화합니다.

IQ 기술은 에너지 저장 장치의 충전 상태 및 잔여 작동 시간을 알려주고 오류가 발생하기 전에 미리 경고합니다. 또한 에너지 저장 장치의 서비스 수명을 극대화하고 모든 관련 정보를 컴퓨터 및 상위 레벨 컨트롤러에 전송할 수 있습니다.

통합 에너지 저장 장치가 있는 TRIO AC UPS

통합 에너지 저장 장치가 있는 TRIO AC UPS

통합 에너지 저장 장치가 있는 AC UPS

통합 에너지 저장 장치가 있는 TRIO 제품군 AC UPS는 컨트롤 캐비닛의 공간을 절약하고 기존 시스템에 매우 쉽게 장착할 수 있습니다.

AC UPS는 UPS 모듈과 에너지 저장 장치를 하나의 하우징에 결합하고 통합 VRLA 에너지 저장 시스템을 통해 매우 긴 버퍼 시간을 보장합니다. BAT-START 콜드 스타트 기능으로 인해 전원 공급 네트워크(120 V/230 V) 없이 에너지 저장 시스템에서 스타트업이 가능합니다. 또한 AC UPS에는 상위 레벨 컨트롤러에 연결하기 위한 통합 USB 인터페이스가 포함되어 있습니다. 이를 통해 연결된 산업용 PC를 손쉽게 종료할 수 있습니다.

에너지 저장 장치

적합한 에너지 저장 시스템으로 모듈형 UPS 시스템을 확장하고 뛰어난 시스템 가용성을 달성하십시오. 피닉스컨택트는 긴 서비스 수명, 긴 버퍼 시간 또는 극한 주변 조건을 비롯한 모든 요구 사항을 충족하는 AC UPS에 적합한 에너지 저장 장치를 제공합니다.

에너지 저장 장치

에너지 저장 장치