에너지 저장 장치, VRLA-AGM, 24 V DC, 4 Ah, QUINT UPS-IQ를 사용한 자동 탐지 및 통신
무정전 전원 공급 장치의 모듈형 시스템을 위한 에너지 저장 시스템을 사용하면 시스템에 최적화된 UPS 솔루션을 항상 갖게 됩니다. 에너지 저장 시스템은 긴 서비스 수명, 긴 버퍼 시간, 제로 유지 관리 또는 극한 주변 온도에서의 사용성 등과 같은 다양한 특성을 제공합니다. 피닉스컨택트는 다양한 배터리 모듈을 통해 항상 고객 요구에 적합한 UPS 배터리를 제공합니다.
추가 정보에너지 저장 장치, VRLA-AGM, 24 V DC, 4 Ah, QUINT UPS-IQ를 사용한 자동 탐지 및 통신
에너지 저장 장치, 납 AGM, VRLA 기술, 24 V DC, 4 Ah. 핀 케이블 러그를 통한 연결.
에너지 저장 장치, VRLA-AGM, 24 V DC, 1.2 Ah, QUINT UPS-IQ를 사용한 자동 탐지 및 통신
에너지 저장 장치, VRLA-AGM, 24 V DC, 7 Ah, QUINT UPS-IQ를 사용한 자동 탐지 및 통신
전원 저장 장치, 납 AGM, VRLA 기술, 24 V DC, 12 Ah, 핀 케이블 러그를 통해 연결, 14 mm
에너지 저장 장치, VRLA-AGM, 24 V DC, 12 Ah, QUINT UPS-IQ를 사용한 자동 탐지 및 통신
전원 저장 장치, 납 AGM, VRLA 기술, 24 V DC, 7.2 Ah, 핀 케이블 러그를 통해 연결, 14 mm
전원 저장 장치, 납 AGM 기술, 24 V DC, 0.8 Ah.
에너지 저장 장치, 납 AGM, VRLA 기술, 24 V DC, 1.2 Ah.
전원 저장 장치, 납 AGM, VRLA 기술, 24 V DC, 26 Ah, 도구가 필요 없는 배터리 교체, QUINT UPS-IQ 자동 탐지 및 통신
리튬 이온 기술이 적용된 UPS 배터리는 긴 버퍼 시간과 긴 서비스 수명을 제공합니다.
납 AGM 기술이 적용된 UPS 배터리는 최대 버퍼 시간을 제공합니다.
순수 납 AGM 기술이 적용된 UPS 배터리는 극한 환경 조건에서 사용하기에 적합합니다.
커패시터 에너지 저장 장치는 최대의 서비스 수명을 제공합니다. 20년 이상의 서비스 수명 및 500,000번의 충전 주기 동안 유지 관리가 전혀 필요하지 않습니다.
피닉스컨택의 다양한 저장 매체 중에서 선택하십시오.
|
|
|
|
---|---|---|---|
UPS-BAT/LI-ION... | UPS-BAT/VRLA-WTR... | UPS-BAT/PB... | |
온도 | - 20°C ... + 60°C | - 25°C ... + 60°C | 0°C ... + 40°C |
+20°C에서 서비스 수명 | 15년 | 12년 | 6년 ... 8년 |
+50°C에서 서비스 수명 | 2년 | 1.5년 | 1년 |
+20°C에서 충전 주기 | 7,000 | 300 | 250 |