CBT-3M-TAE-NFN
-
타입 3 서지 보호 장치
2748742
소켓 스트립, 서지 보호: 3개 메인 소켓 및 3개 TAE 연결, 아날로그 통신 인터페이스용. 국가별 사용처: D
제품의 세부 정보
| IEC 카테고리 | C2 + C3 + D1 |
| VDE 요구 사항 클래스 | C2 + C3 + D1 |
| 설계 | 소켓 스트립 |
| 국가별 용도 | D |
| 메시지 서지 보호 결함 | 광 |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | III |
| 오염도 | 2 |
| EN 타입 | T3 |
| 정격전압 UN | 60 V DC |
| 연결 타입 | TAE 6-포지션 |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 61 mm |
| 높이 | 315 mm |
| 깊이 | 47 mm |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 하우징 소재 | PA |
| 케이블 길이 | 2.00 m |
| 기계적 데이터 | |
| 개방형 측면 패널 | 아니오 |
| 전원 공급 장치 | |
| 작동 방향 | L-N-PE & Signal Line-Signal Line-Earth Ground |
| 정격 주파수 fN | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| 최대 연속 전압 UC(L-PE) | 250 V AC |
| 정격전류 IN | 16 A (≤ 30°C) |
| 접지 도체 전류 IPE IPE | ≤ 1 µA |
| 작동 유효 전류 IC(UC) | ≤ 4 mA DC |
| 정격 방전 서지 전류 In (8/20) µs (L-N) | 2.5 kA |
| 정격 방전 서지 전류 In (8/20) µs (L-PE) | 2.5 kA |
| 최대 방전 전류 Imax (8/20) µs (L-N) | 8 kA |
| 최대 방전 전류 Imax (8/20) µs (L-PE) | 8 kA |
| 100 % 낙뢰 임펄스 스파크오버 전압 (1.2/50) µs (L-PE) | 1.1 kV |
| 에너지 흡수 대칭 | 170 J |
| 에너지 흡수 비대칭 | 85 J |
| 보호 레벨 Up (L-N) | ≤ 1.3 kV |
| 보호 레벨 Up (L-PE) | ≤ 1.5 kV |
| 잔여 전압 In | ≤ 1.1 kV |
| ≤ 650 V | |
| 반응 시간 tA (L-N) | ≤ 25 ns |
| 반응 시간 tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
| 용량(L-N) | 600 pF (일반) |
| 용량(L-PE) | 1 pF (일반) |
| 최대 요구 백업 퓨즈 | 16 A (gL) |
| 단락-회로 내력 IP, 최대 백업 퓨즈(r.m.s.) 있음 | 6 kA (유효) |
| 정보 기술 | |
| 정격전압 UN | 60 V DC |
| 최대 작동 전압 Umax | 185 V DC |
| 최대 연속 전압 UC(라인-어스) | 185 V DC |
| 정격전류 IN | 150 mA (≤ 85 °C) |
| 작동 유효 전류 IC(UC) | ≤ 5 mA |
| 접지 도체 전류 IPE IPE | ≤ 4 µA |
| 공칭 방출 서지전류 In (8/20) µs | 5 kA (La-Lb; E-La; E-Lb) |
| 최대 방전 전류 Imax (8/20) µs 최대값(라인-라인) | 5 kA (La-Lb; E-La; E-Lb) |
| 최대 방전 전류 Imax (8/20) µs 최대값(라인-어스) | 5 kA |
| 정격 펄스 전류 Ian (10/1000) µs(라인-라인) | 200 A (La-Lb; E-La; E-Lb) |
| 정격 펄스 전류 Ian (10/1000) µs(라인-어스) | 200 A |
| 출력 전압 한도 1 kV/µs(라인-라인) 스파이크 | ≤ 300 V (La-Lb; E-La; E-Lb) |
| 출력 전압 한도 1 kV/µs(라인-어스) 스파이크 | ≤ 450 V |
| 출력 전압 한도 1 kV/µs(라인-라인) 정적 | ≤ 300 V |
| 출력 전압 한도 1 kV/µs(라인-어스) 정적 | ≤ 450 V |
| 출력 전압 한도 (10/700) µs(라인-라인) | ≤ 300 V (스파이크) |
| 출력 전압 한도 (10/700) µs(라인-어스) | ≤ 450 V (스파이크) |
| In(전선-전선)에서 잔류 전압 | ≤ 55 V (La-Lb; E-La; E-Lb) |
| 잔류 전압 Ian (10/1000) µs(라인-라인) | ≤ 25 V (La-Lb; E-La; E-Lb) |
| 전압 보호 레벨 Up(라인-라인) | ≤ 300 V |
| 전압 보호 레벨 Up(라인-어스) | ≤ 450 V |
| 응답 시간 tA(라인-라인) | ≤ 10 ns |
| 응답 시간 tA(라인-어스) | ≤ 100 ns |
| 입력 감쇠 aE, 대칭 | 0.1 dB (최대 500 kHz, 일반) |
| 컷오프 주파수 fg(3 dB), 600 Ω 시스템에서 비대칭(PE) | 1.5 MHz |
| 용량 (코어-코어) | 200 pF (La-Lb) |
| 연속 유도력 | 39 µH ±10 % |
| 경로당 저항 | 1.02 Ω (20 °C) |
| 합선 전류 자체 담금질 | 150 mA |
| 메시지 서지 보호 결함 | 광 |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | -25 °C ... 85 °C |
| VDE 요구 사항 클래스 | C2 + C3 + D1 |
| 표준 정보 기술 사양 | |
| 표준/규정 | IEC 61643-1 |
| E DIN VDE 0675-6/A1 | |
| IEC 61643-21 | |
| IEC 61643-21 | |
| 공간 거리(air clearances) 및 연면 거리(creepage distances) | |
| 표준/규정 | VDE 0110 / IEC 60664-1 / VDE 0675-6 |
| 마운트 타입 | 소켓 스트립 |
| 항목 번호 | 2748742 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | CL1453 |
| GTIN | 4017918108656 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 927.2 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 696.4 g |
| 관세 번호 | 85363010 |
| 원산지 | DE |
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |