VAL-SEC-T2-3S-350/40 - 타입 2 서지 어레스터
2909637

플러그타입 서지 보호 장치, 타입 2/클래스 II에 따름, 개별 N 및 PE(5선 시스템: L1, L2, L3, N, PE)가 있는 3상 전원 공급 네트워크용. 시스템 공급 지점에서 SPD와 관련된 VDE 0100-534:2016-10의 요구 사항에 따른 40 kA 방전 용량 있음.

제품의 세부 정보









이점

낙뢰 전류 피뢰기에서 장치 보호에 이르기까지 최적의 에너지 조정을 통한 범용 사용을 위한 서지 보호 제품군
일관된 플러그타입 보호 모듈을 사용한 손쉬운 유지 관리
기계적/시각적 상태 인디케이터 및 원격 표시 접점이 제공하는 뛰어난 수준의 정보
포지션당 12mm의 좁은 전체 너비 및 최대 315A gG까지 별도의 백업 퓨즈 없이 사용할 수 있기 때문에 제어 캐비닛에서 더 많은 여유 공간 제공
DIN VDE 0100-534에 따라 증가된 방전 용량으로 인해 시스템 공급 지점에서 사용하기에 적합