VAL-MS 580/3+0
-
타입 2 서지 어레스터
2920450
4선 전원 공급 시스템(L1, L2, L3, PEN)용 서지 어레스터, 베이스 부품 및 보호 커넥터로 구성, NS 35 마운트용
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
다양한 응용 분야에서 수백만 번 이상 입증된 품질
1 HP의 업계 표준 전체 너비로 인해 브리지를 사용한 신속한 설치 가능
플러그타입 보호 모듈로 인한 손쉬운 테스트 및 절연 방법
다양한 정격 전압으로 인한 다양한 적용 분야
높은 수준의 모듈성을 바탕으로 모든 애플리케이션에 적합한 개별 솔루션 제공