CHARX-PROTECT-11-22KW - 타입 2 서지 어레스터
1380466

CHARX protect retrofit, 가정용 충전기와 같은 11 kW ... 22 kW 출력의 충전소를 보호하기 위한 서지 보호 세트. 서지 보호 장치, 구성품: 푸쉬-인 연결 기술이 적용된 베이스 부품, 원격 표시 접점 및 보호 플러그, 정격 전압: 230 V AC, 3+1 배선


제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

빠른 설치 및 스타트업
1 kW ... 22 kW의 충전소에서 유연한 사용
가변 밀폐 영역으로 인해 케이블 사이즈의 유연한 선택 가능
푸쉬-인 연결 기술을 통해 배선 시간 단축
관통 배선으로 인해 추가 설치 소재가 필요하지 않음