스파크 갭 기반 비플러그타입 낙뢰 전류 어레스터 / 서지 보호 장치, 누출 전류 없음, 개별 N 및 PE(3선 시스템: L1, N, PE)가 있는 단상 전원 공급 네트워크용, 계량되지 않은 영역에서 사용, 낙뢰 보호 레벨 III 및 IV용, 원격 시그널링 있음.
IEC 카테고리 | T1 + T2 + T3 |
I + II + III | |
T1 + T2 + T3 | |
EN 타입 | T1 + T2 + T3 |
제품 타입 | 조합 타입 |
핀 수 | 4 |
메시지 서지 보호 결함 | 광 원격 표시등 접점 |
절연 특성 | |
과전압 카테고리 | IV (주 및 보조 회로 간) |
II (보조 회로) | |
오염도 | 2 |
정격 주파수 fN | 50 Hz (60 Hz) |
인디케이터/원격 시그널링 | |
연결 이름 | 원격 결함 표시등 접점 |
스위칭 기능 | 전환 접점 |
작동 전압 | 12 V AC ... 250 V AC |
125 V DC (200 mA DC) | |
작동 전류 | 10 mA AC ... 0.5 A AC |
0.5 A DC (30 V DC) |
연결 타입 | 스크류 연결 |
스크류 스레드 | M5 |
조임 토크 | 3 Nm (2,5 mm² ... 16 mm²) |
4.5 Nm (25 mm² ... 35 mm²) | |
피복 길이 | 18 mm |
연선 케이블 사이즈 | 2.5 mm² ... 25 mm² |
단선 케이블 사이즈 | 2.5 mm² ... 35 mm² |
AWG 케이블 사이즈 | 13 ... 2 |
연결 타입 | 포크 타입 케이블 러그 |
연선 케이블 사이즈 | 2.5 mm² ... 25 mm² |
치수 도면 |
|
폭 | 36 mm |
높이 | 99.7 mm |
깊이 | 76.6 mm (DIN 레일 7.5 mm 포함) |
수평 간격 | 2 Div. |
색상 | 밝은 회색 RAL 7035 |
UL 94에 따른 난연성등급 | V-0 |
제품의 CTI 값 | 600 |
플라스틱 소재 | PBT |
소재 그룹 | I |
하우징 소재 | PBT |
기계적 데이터 | |
개방형 측면 패널 | 아니오 |
보호 경로 | L-N |
L-PE | |
N-PE | |
정격 전압 UN | 240/415 V AC (TN-S) |
240/415 V AC (TT) | |
정격 주파수 fN | 50 Hz (60 Hz) |
최대 연속 전압 UC | 264 V AC |
정격 부하 전류 IL | 80 A (< 55 °C) |
접지 도체 전류 IPE IPE | ≤ 0.01 mA |
정격 방전 서지 전류 In (8/20) µs (L-N) | 12.5 kA |
정격 방전 서지 전류 In (8/20) µs (L-PE) | 12.5 kA |
정격 방전 서지 전류 In (8/20) µs (N-PE) | 25 kA |
결합 서지 UOC | 6 kV |
임펄스 방전 전류 (10/350) µs (L-N), 충전 | 6.25 다음과 같음 |
임펄스 방전 전류 (10/350) µs (L-N), 특정 에너지 | 39 kJ/Ω |
임펄스 방전 전류 (10/350) µs (L-N), 피크 전류 값 limp | 12.5 kA |
임펄스 방전 전류 (10/350) µs (L-PE), 충전 | 6.25 다음과 같음 |
임펄스 방전 전류 (10/350) µs (L-PE), 특정 에너지 | 39 kJ/Ω |
임펄스 방전 전류 (10/350) µs (L-PE), 피크 전류 값 limp | 12.5 kA |
임펄스 방전 전류 (10/350) µs (N-PE), 충전 | 12.5 다음과 같음 |
임펄스 방전 전류 (10/350) µs (N-PE), 특정 에너지 | 160 kJ/Ω |
임펄스 방전 전류 (10/350) µs (N-PE), 피크 전류 값 limp | 25 kA |
총 방전 서지 전류 Itotal (10/350) µs | 25 kA |
속류 퀀칭(quenching) 용량 Ifi (L-N) | 25 kA |
속류 인터럽트 등급 Ifi (N-PE) | 100 A |
단락-회로 전류 등급 ISCCR | 25 kA |
보호 레벨 Up (L-N) | ≤ 1.5 kV |
보호 레벨 Up (L-PE) | ≤ 2.5 kV |
보호 레벨 Up (N-PE) | ≤ 1.5 kV |
잔류 전압 Ures(L-N) | ≤ 1.5 kV (입력에 있음) |
잔류 전압 Ures(L-PE) | ≤ 2.5 kV (입력에 있음) |
잔류 전압 Ures (N-PE) | ≤ 1.5 kV (입력에 있음) |
UT (L-N)에서 TOV 동작 | 457 V AC (5 s / 내력 모드) |
457 V AC (120 분s / 내력 모드) | |
UT (N-PE)에서 TOV 동작 | 1200 V AC (200 ms / 내력 모드) |
반응 시간 tA | ≤ 100 ns |
V 형 관통 배선이 있는 최대 백업 퓨즈 | 80 A (gG) |
분기 배선이 있는 최대 백업 퓨즈 | 160 A (gG) |
주변 조건 | |
보호 수준 | IP20 (설치됨) |
주변 온도(작동) | -40 °C ... 85 °C |
주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 85 °C |
고도 | ≤ 2000 m (작동 전압 원격 접점 ≤ 250 V) |
≤ 5000 m (작동 전압 원격 접점 ≤ 150 V) | |
허용 습도(작동) | 5 % ... 95 % |
충격(작동) | 2g (하프-사인 / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
진동(작동) | 0,5g (9 … 200 Hz / 2.5 h / X, Y, Z) |
표준/사양 | IEC 61643-11 |
표준/사양 | EN 61643-11 |
마운트 타입 | DIN 레일: 35 mm |
항목 번호 | 1380657 |
패키지 단위 | 1 pc |
최소 주문 수량 | 1 pc |
제품 키 | CL11D1 |
GTIN | 4063151751234 |
개당 중량(패키지 포함) | 222.222 g |
개당 중량(패키지 제외) | 222.222 g |
ECLASS-9.0 | 27130805 |
ECLASS-10.0.1 | 27130805 |
ECLASS-11.0 | 27130805 |
ETIM 8.0 | EC000941 |
UNSPSC 21.0 | 39121600 |