TP70XIT-10/3103C240 S00051 - 터치 패널
2401166

터치 패널, 17.8 cm / 7"-TFT 디스플레이 (아날로그 저항막 방식(폴리에스테르)), 800 x 480 픽셀 (WVGA), 262144 색, Xscale® PXA320, 806 MHz, 2x USB 호스트 1.1, 1x COM (RS-232/485), 1 x Ethernet(10/100 Mbps), RJ45, Windows® CE 6.0, Movicon™, 버스 시스템 없음.

제품의 세부 정보







호환 가능한 제품