툴백, 장착되지 않음 - TOOL-CARRIER EMPTY CUS
8191310

툴 백, 비어 있음, 고객 사양에 따라 인쇄된 명함 크기 마킹 라벨


제품의 세부 정보




Environmental Product Compliance
California Proposition 65 캘리포니아의 65번 개정안에 대한 추가 정보는 "다운로드" 아래의 제조업체 사양에서 확인할 수 있습니다.

제품 타입 도구 세트

185 mm
높이 220 mm
깊이 185 mm
길이 290 mm

색상 검정
소재 폴리에스테르

항목 번호 8191310
패키지 단위 1 pc
최소 주문 수량 1 pc
참고 주문 제작(환불 불가)
제품 키 BH35VV
카탈로그 페이지 478페이지(C-3-2019)
GTIN 4055626039862
개당 중량(패키지 포함) 907.9 g
개당 중량(패키지 제외) 907.9 g
관세 번호 42029298
원산지 PL


ECLASS

ECLASS-9.0 21100190
ECLASS-10.0.1 21100190
ECLASS-11.0 21100190

ETIM

ETIM 8.0 EC000181

UNSPSC

UNSPSC 21.0 24113100