테스트 단자 스트립 - RSCWE 6-3/6SL GN/BU
1090786

테스트 단자 스트립, 정격 전압: 400 V, 연결 방법: 링 케이블 러그, 1레벨, 정격 케이블 사이즈: 6 mm2, 색상: 녹색/파란색


제품의 세부 정보




제품 타입 테스트 단자 스트립
핀 수 6
연결 수 12
행 수 1
전위 6
절연 특성
과전압 카테고리 III

정격 서지 전압 4 kV
정격 상태에서 최대 전력 손실 1.31 W
테스트 서지 전압 5 kV

레벨당 연결 수 12
정격 전선 6 mm²
1레벨
스크류 스레드 No 8 UNC
조임 토크 1.5 ... 1.8 Nm
내부 원통 게이지 A5
케이블 사이즈, 연선 0.5 mm² ... 10 mm²
케이블 사이즈, 연선[AWG] 24 ... 8
동일 케이블 사이즈의 전선 2개, 단선 0.5 mm² ... 6 mm²
동일 케이블 사이즈의 전선 2개, 연선 0.5 mm² ... 6 mm²
최대 부하 전류 30 A (케이블 사이즈 10 mm²)
정격 전압 400 V AC/DC
정격 전선 6 mm²
케이블 러그 연결 DIN 46234:1980-03
표준에 따른 연결 DIN 46234:1980-03
케이블 사이즈 0.5 mm² ... 10 mm²
홀 직경 4.3 mm
8 mm
볼트 치수 4.1 mm
표준에 따른 연결 DIN 46237:1970-07
케이블 사이즈 0.5 mm² ... 10 mm²
홀 직경 4.3 mm
8 mm
볼트 치수 4.1 mm
링 케이블 러그의 식별 색상 : 빨간색 1 mm²
링 케이블 러그의 식별 색상 : 파랑 2.5 mm²
링 케이블 러그의 식별 색상 : 노란색 6 mm²

플레이트 두께 1 mm ... 4 mm

색상 녹색/파란색
UL 94에 따른 난연성등급 V0
플라스틱 소재 I
플라스틱 소재 PA

기계적 데이터
개방형 측면 패널 아니오

주변 조건
주변 온도(작동) -60 °C ... 105 °C (최대 단기 작동 온도 RTI Elec.)
주변 온도(보관/운송) -25 °C ... 60 °C (24시간을 초과하지 않는 짧은 시간 동안 -60 °C - +70 °C)
주변 온도 (조립) -5 °C ... 70 °C
주변 온도(작동) -5 °C ... 70 °C
허용 습도(보관/운송) 30 % ... 70 %

표준에 따른 연결 IEC 60947-7-1

플레이트 두께 1 mm ... 4 mm

항목 번호 1090786
패키지 단위 1 pc
최소 주문 수량 1 pc
제품 키 BE6113
카탈로그 페이지 644페이지(C-1-2019)
GTIN 4055626901343
개당 중량(패키지 포함) 271.2 g
개당 중량(패키지 제외) 271.2 g
관세 번호 85369010
원산지 PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27141126
ECLASS-10.0.1 27141126
ECLASS-11.0 27141126

ETIM

ETIM 8.0 EC000902

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

cULus Recognized

승인 ID: E60425
Approval Specification Data
정격 전압 UN 정격 전류 IN 케이블 사이즈 AWG 케이블 사이즈 mm2
사용 그룹 B
600 V 31 A 20 - 8
사용 그룹 C
600 V 31 A 20 - 8
사용 그룹 D
600 V 5 A 20 - 8

CSA

승인 ID: 13631
Approval Specification Data
정격 전압 UN 정격 전류 IN 케이블 사이즈 AWG 케이블 사이즈 mm2
사용 그룹 B
600 V 31 A 20 - 8
사용 그룹 C
600 V 31 A 20 - 8

China RoHS 환경 친화적 사용 기간: 제한 없음 = EFUP-e
임계값 초과 위험 물질 없음

호환 가능한 제품



이점

컴팩트 모듈형 테스트 단자 스트립으로 인한 공간 절약형
맞춤 모듈형 설계 및 표준화된 CLIPLINE 완성형 액세서리의 사용으로 인한 비용 효율성
견고한 통합 스위치 접점은 가장 엄격한 요구 사항을 충족하도록 설계되었으며 고품질 소재를 사용하여 여러 번의 작동 후에도 안전적인 신호 전류의 전송을 보장합니다.
유도 및 자동 변압기 단락-회로를 사용한 최고의 안전성