cULus Recognized
승인 ID: E60425정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
사용 그룹 B | ||||
600 V | 31 A | 20 - 8 | ||
사용 그룹 C | ||||
600 V | 31 A | 20 - 8 | ||
사용 그룹 D | ||||
600 V | 5 A | 20 - 8 |
테스트 단자 스트립, 정격 전압: 400 V, 연결 방법: 링 케이블 러그, 1레벨, 정격 케이블 사이즈: 6 mm2, 마운팅 타입: 패널 마운팅, 색상: 회색
제품 타입 | 테스트 단자 스트립 |
핀 수 | 17 |
핀 간격 | 8.2 mm |
연결 수 | 34 |
행 수 | 1 |
전위 | 17 |
절연 특성 | |
과전압 카테고리 | III |
정격 서지 전압 | 4 kV |
정격 상태에서 최대 전력 손실 | 1.31 W |
테스트 서지 전압 | 5 kV |
레벨당 연결 수 | 34 |
정격 전선 | 6 mm² |
1레벨 | |
스크류 스레드 | No 8 UNC |
조임 토크 | 1.5 ... 1.8 Nm |
내부 원통 게이지 | A5 |
케이블 사이즈, 연선 | 0.5 mm² ... 10 mm² |
케이블 사이즈, 연선[AWG] | 24 ... 8 |
동일 케이블 사이즈의 전선 2개, 단선 | 0.5 mm² ... 6 mm² |
동일 케이블 사이즈의 전선 2개, 연선 | 0.5 mm² ... 6 mm² |
최대 부하 전류 | 30 A (케이블 사이즈 10 mm²) |
정격 전압 | 400 V AC/DC |
정격 전선 | 6 mm² |
케이블 러그 연결 DIN 46234:1980-03 | |
표준에 따른 연결 | DIN 46234:1980-03 |
케이블 사이즈 | 0.5 mm² ... 10 mm² |
홀 직경 | 4.3 mm |
폭 | 8 mm |
볼트 치수 | 4.1 mm |
표준에 따른 연결 | DIN 46237:1970-07 |
케이블 사이즈 | 0.5 mm² ... 10 mm² |
홀 직경 | 4.3 mm |
폭 | 8 mm |
볼트 치수 | 4.1 mm |
링 케이블 러그의 식별 색상 : 빨간색 | 1 mm² |
링 케이블 러그의 식별 색상 : 파랑 | 2.5 mm² |
링 케이블 러그의 식별 색상 : 노란색 | 6 mm² |
치수 도면 |
|
폭 | 171.2 mm |
높이 | 70.1 mm |
길이 | 81 mm |
핀 간격 | 8.2 mm |
플레이트 두께 | 1 mm ... 4 mm |
색상 | 회색 |
UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
플라스틱 소재 | I |
플라스틱 소재 | PA |
일반 | |
단자대 마운팅 | 0.8 Nm ... 1 Nm |
기계적 데이터 | |
개방형 측면 패널 | 아니오 |
주변 조건 | |
주변 온도(작동) | -60 °C ... 105 °C (최대 단기 작동 온도 RTI Elec.) |
주변 온도(보관/운송) | -25 °C ... 60 °C (24시간을 초과하지 않는 짧은 시간 동안 -60 °C - +70 °C) |
주변 온도 (조립) | -5 °C ... 70 °C |
주변 온도(작동) | -5 °C ... 70 °C |
허용 습도(보관/운송) | 30 % ... 70 % |
표준에 따른 연결 | IEC 60947-7-1 |
마운트 타입 | 패널 마운팅 |
플레이트 두께 | 1 mm ... 4 mm |
단자대 마운팅 | 0.8 Nm ... 1 Nm |
항목 번호 | 3969956 |
패키지 단위 | 1 pc |
최소 주문 수량 | 1 pc |
제품 키 | BE6113 |
GTIN | 4055626394671 |
개당 중량(패키지 포함) | 669.85 g |
개당 중량(패키지 제외) | 604.67 g |
관세 번호 | 85369010 |
원산지 | PL |
ECLASS-9.0 | 27141126 |
ECLASS-10.0.1 | 27141126 |
ECLASS-11.0 | 27141126 |
ETIM 8.0 | EC000902 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
사용 그룹 B | ||||
600 V | 31 A | 20 - 8 | ||
사용 그룹 C | ||||
600 V | 31 A | 20 - 8 | ||
사용 그룹 D | ||||
600 V | 5 A | 20 - 8 |