테스트 단자 스트립 - RSCWE 6-3/14
3969928

테스트 단자 스트립, 정격 전압: 400 V, 연결 방법: 링 케이블 러그, 1레벨, 정격 케이블 사이즈: 6 mm2, 마운팅 타입: 패널 마운팅, 색상: 회색


제품의 세부 정보




제품 타입 테스트 단자 스트립
핀 수 14
핀 간격 8.2 mm
연결 수 28
행 수 1
전위 14
절연 특성
과전압 카테고리 III

정격 서지 전압 4 kV
정격 상태에서 최대 전력 손실 1.31 W
테스트 서지 전압 5 kV

레벨당 연결 수 28
정격 전선 6 mm²
1레벨
스크류 스레드 No 8 UNC
조임 토크 1.5 ... 1.8 Nm
내부 원통 게이지 A5
케이블 사이즈, 연선 0.5 mm² ... 10 mm²
케이블 사이즈, 연선[AWG] 24 ... 8
동일 케이블 사이즈의 전선 2개, 단선 0.5 mm² ... 6 mm²
동일 케이블 사이즈의 전선 2개, 연선 0.5 mm² ... 6 mm²
최대 부하 전류 30 A (케이블 사이즈 10 mm²)
정격 전압 400 V AC/DC
정격 전선 6 mm²
케이블 러그 연결 DIN 46234:1980-03
표준에 따른 연결 DIN 46234:1980-03
케이블 사이즈 0.5 mm² ... 10 mm²
홀 직경 4.3 mm
8 mm
볼트 치수 4.1 mm
표준에 따른 연결 DIN 46237:1970-07
케이블 사이즈 0.5 mm² ... 10 mm²
홀 직경 4.3 mm
8 mm
볼트 치수 4.1 mm
링 케이블 러그의 식별 색상 : 빨간색 1 mm²
링 케이블 러그의 식별 색상 : 파랑 2.5 mm²
링 케이블 러그의 식별 색상 : 노란색 6 mm²

치수 도면
146.7 mm
높이 70.1 mm
길이 81 mm
핀 간격 8.2 mm
플레이트 두께 1 mm ... 4 mm

색상 회색
UL 94에 따른 난연성등급 V0
플라스틱 소재 I
플라스틱 소재 PA
저온 정적 절연 소재 적용 -60 °C
절연 소재의 온도 인덱스(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) 125 °C
상대 절연 소재 온도 인덱스(Elec., UL 746 B) 130 °C
철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 3
철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 3
철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 3
철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R26 HL 1 - HL 3
열량 측정 열 방출 NFPA 130(ASTM E 1354) 27,5 MJ/kg
표면 가연성 NFPA 130(ASTM E 162) 통과
특정 광학 연기 밀도 NFPA 130(ASTM E 662) 통과
연기 가스 독성 NFPA 130(SMP 800C) 통과

서지 전압 테스트
테스트 전압 설정점 4.8 kV
결과 테스트 통과
온도 상승 테스트
필수 온도 상승 테스트 온도 증가 ≤ 45 K
결과 테스트 통과
단기 내력 전류 4 mm² 300 A
500 A
150 A
1250 A
결과 테스트 통과
전원 주파수 내전압
테스트 전압 설정점 1.89 kV
결과 테스트 통과

일반
단자대 마운팅 0.8 Nm ... 1 Nm
기계적 데이터
개방형 측면 패널 아니오

기계적 강도
결과 테스트 통과
캐리어에 부착
테스트 강도 설정점 5 N
결과 테스트 통과

니들 내염성 테스트
노출 시간 30 s
결과 테스트 통과
진동/광대역 노이즈
사양 DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
스펙트럼 보기(bogie)에 대한 서비스 수명 테스트 카테고리 2, 클래스 B
주파수 f1 = 5 Hz - f2 = 250 Hz
ASD 레벨 6.12 (m/s²)²/Hz
가속화 3.12g
축당 테스트 기간 5 h
테스트 방향 X-, Y- 및 Z-축
결과 테스트 통과
충격
사양 DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
펄스 모양 하프-사인
가속화 30g
충격 기간 18 ms
방향당 충격 횟수 3
테스트 방향 X-, Y- 및 Z-축(포지티브 및 네거티브)
결과 테스트 통과
주변 조건
주변 온도(작동) -60 °C ... 105 °C (최대 단기 작동 온도 RTI Elec.)
주변 온도(보관/운송) -25 °C ... 60 °C (24시간을 초과하지 않는 짧은 시간 동안 -60 °C - +70 °C)
주변 온도 (조립) -5 °C ... 70 °C
주변 온도(작동) -5 °C ... 70 °C
허용 습도(보관/운송) 30 % ... 70 %

표준에 따른 연결 IEC 60947-7-1

마운트 타입 패널 마운팅
플레이트 두께 1 mm ... 4 mm
단자대 마운팅 0.8 Nm ... 1 Nm

항목 번호 3969928
패키지 단위 1 pc
최소 주문 수량 1 pc
제품 키 BE6113
카탈로그 페이지 636페이지(C-1-2019)
GTIN 4055626127712
개당 중량(패키지 포함) 575 g
개당 중량(패키지 제외) 570.3 g
관세 번호 85369010
원산지 PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27141126
ECLASS-10.0.1 27141126
ECLASS-11.0 27141126

ETIM

ETIM 8.0 EC000902

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

cULus Recognized

승인 ID: E60425
Approval Specification Data
정격 전압 UN 정격 전류 IN 케이블 사이즈 AWG 케이블 사이즈 mm2
사용 그룹 B
600 V 31 A 20 - 8
사용 그룹 C
600 V 31 A 20 - 8
사용 그룹 D
600 V 5 A 20 - 8

CSA

승인 ID: 13631
Approval Specification Data
정격 전압 UN 정격 전류 IN 케이블 사이즈 AWG 케이블 사이즈 mm2
사용 그룹 B
600 V 31 A 20 - 8
사용 그룹 C
600 V 31 A 20 - 8

EAC

승인 ID: RU C-DE.BL08.B.00682

China RoHS 환경 친화적 사용 기간: 제한 없음 = EFUP-e
임계값 초과 위험 물질 없음

호환 가능한 제품



이점

컴팩트 모듈형 테스트 단자 스트립으로 인한 공간 절약형
맞춤 모듈형 설계 및 표준화된 CLIPLINE 완성형 액세서리의 사용으로 인한 비용 효율성
유도 및 자동 변압기 단락-회로를 사용한 최고의 안전성
견고한 통합 스위치 접점은 가장 엄격한 요구 사항을 충족하도록 설계되었으며 고품질 소재를 사용하여 여러 번의 작동 후에도 안전적인 신호 전류의 전송을 보장합니다.