테스트 어댑터 - PAI-4-FIX WH
3032797

4 mm 테스트 어댑터, 8.2 mm 핀 간격의 단자대용


제품의 세부 정보




일반 DIN EN 50274에 따른 삽입 시 의도하지 않은 직접 접촉에 의한 터치손상방지
일반 전원이 연결되어 있는 동안에는 삽입 금지
일반 래칭 테스트 액세서리, 따라서 한 번 플러그 삽입에만 적합

제품 타입 테스트 소켓
핀 수 1

최대 부하 전류 10 A
최대 전압 250 V

최대 부하 전류 10 A

5.8 mm
높이 51.5 mm
길이 5.8 mm
직경 5.8 mm
핀 직경 2.4 mm

색상 흰색
소재 구리 합금
UL 94에 따른 난연성등급 V0
플라스틱 소재 PA

삽입/제거 싸이클 1

주변 조건
주변 온도(작동) -60 °C ... 105 °C (최대 단기 작동 온도 RTI Elec.)
주변 온도(보관/운송) -25 °C ... 60 °C (24시간을 초과하지 않는 짧은 시간 동안 -60 °C - +70 °C)
주변 온도 (조립) -5 °C ... 70 °C
주변 온도(작동) -5 °C ... 70 °C
허용 습도(보관/운송) 30 % ... 70 %

항목 번호 3032797
패키지 단위 10 pc
최소 주문 수량 10 pc
제품 키 BE2Z3X
카탈로그 페이지 116페이지(C-1-2019)
GTIN 4055626299655
개당 중량(패키지 포함) 2.46 g
개당 중량(패키지 제외) 2.44 g
관세 번호 85366990
원산지 PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27440313
ECLASS-10.0.1 27440313
ECLASS-11.0 27440313

ETIM

ETIM 8.0 EC002255

UNSPSC

UNSPSC 21.0 20122000

EAC

승인 ID: RU C-DE.BL08.B.00511

China RoHS 환경 친화적 사용 기간: 제한 없음 = EFUP-e
임계값 초과 위험 물질 없음

이점

기능 샤프트의 모든 지점에 견고하게 연결 및 고정됨
직경 4 mm의 세이프티 테스트 플러그 수용을 위한 테스트 어댑터