FAME-TP 7+1
-
테스트 플러그
1029723
테스트 플러그, 정격 전압: 400 V, 정격 전류: 24 A, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 색상: 회색
제품의 세부 정보
| 핀 수 | 9 |
| 간격 | 8.2 mm |
| 행 수 | 1 |
| 전위 | 9 |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | III |
| 최대 부하 전류 | 24 A |
| 정격 서지 전압 | 4 kV |
| 정격 상태에서 최대 전력 손실 | 1.31 W |
| 테스트 서지 전압 | 5 kV |
| 정격 전선 | 6 mm² |
| 최대 부하 전류 | 24 A |
| 테스트 소켓 토크 | 0.5 |
| 참고 | 케이블 사이즈는 사용된 케이블 러그에 따라 다릅니다. |
| 케이블 사이즈, 연선 | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
| 케이블 사이즈, 연선[AWG] | 20 ... 14 (IEC에 따라 변경됨) |
| 정격 전류 | 24 A |
| 최대 부하 전류 | 24 A |
| 정격 전압 | 400 V |
| 정격 전선 | 2.5 mm² |
| 간격 | 8.2 mm |
| 색상 | 회색 (RAL 7042) |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 플라스틱 소재 | I |
| 절연 소재 | PA |
| 기계적 데이터 | |
| 개방형 측면 패널 | 아니오 |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | -60 °C ... 105 °C (최대 단기 작동 온도 RTI Elec.) |
| 주변 온도(보관/운송) | -25 °C ... 60 °C (24시간을 초과하지 않는 짧은 시간 동안 -60 °C - +70 °C) |
| 주변 온도 (조립) | -5 °C ... 70 °C |
| 주변 온도(작동) | -5 °C ... 70 °C |
| 허용 습도(보관/운송) | 30 % ... 70 % |
| 항목 번호 | 1029723 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 참고 | 주문 제작(환불 불가) |
| 제품 키 | BE6111 |
| GTIN | 4055626531496 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 22.222 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 22.222 g |
| 관세 번호 | 85366990 |
| 원산지 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141190 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002848 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121410 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
참고: 아래의 액세서리 중 일부는 적용 시 제품의 기능을 제한할 수 있습니다.
-
-
FBS 3-8 - 플러그-인 브리지 3030297
-
FBS 4-8 - 플러그-인 브리지 3030307
-
FBS 5-8 - 플러그-인 브리지 3030310
-
FBS 10-8 - 플러그-인 브리지 3030323
-
FBS 6-8 - 플러그-인 브리지 3032470
-
FBS 1/3-8 - 플러그-인 브리지 3032363
-
FBS 1/4-8 - 플러그-인 브리지 3032376
-
FBS 1/3/5-8 - 플러그-인 브리지 3032389
-
FBS 1/4/7/10-8 - 플러그-인 브리지 3032402
-
FBS 1/5-8 - 플러그-인 브리지 3032381
-
FBSRH 2-8 - 단락 회로 커넥터 3033802
-
FBSRH 3-8 - 단락 회로 커넥터 3033803
-
SB-MER 2-8 - 브리지 바 3000587
-
SB-MER 3-8 - 브리지 바 3000588
-
FBS 2-8 CT - 플러그-인 브리지 3033830
-
FBS 3-8 CT - 플러그-인 브리지 3033831
-
FBS 4-8 CT - 플러그-인 브리지 3033832
-
FBS 10-8 CT - 플러그-인 브리지 3033833
-
FBS 2-8 BU - 플러그-인 브리지 3032567
-
FBS 3-8 BU - 플러그-인 브리지 3032570
-
FBS 4-8 BU - 플러그-인 브리지 3032583
-
FBS 5-8 BU - 플러그-인 브리지 3032596
-
FBS 6-8 BU - 플러그-인 브리지 3032677
-
FBS 10-8 BU - 플러그-인 브리지 3032606
-
SF-SL 0,8X4,0-100 - 스크류 드라이버 1212551
-
SF-SL 0,8X4,0-100 S-VDE - 스크류 드라이버 1212588
-
C-FC 1,5/M3 - 포크 타입 케이블 러그 3240137
-
C-FC 2,5/M3 - 포크 타입 케이블 러그 3240142
-
C-FCI 1,5/M3 - 포크 타입 케이블 러그 3240032
-
C-FCI 2,5/M3 - 포크 타입 케이블 러그 3240037
-
C-RC 1/M3 DIN - 링 케이블 러그 3240070
-
C-RC 2,5/M3 DIN - 링 케이블 러그 3240076
-
C-RCI 1,5/M3 - 링 케이블 러그 3240016
-
C-RCI 2,5/M3 - 링 케이블 러그 3240021
-
ZB 8:UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립 1052002
-
ZB 8 CUS - Zack 마커 스트립 0825011
-
UC-TM 8 - 단자대용 마커 0818072
-
UC-TM 8 CUS - 단자대용 마커 0824597
-
UCT-TM 8 - 단자대용 마커 0828740
-
UCT-TM 8 CUS - 단자대용 마커 0829616
-
ZB 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zack 마커 스트립 1052015
-
ZB 8,QR:FORTL.ZAHLEN - Zack 마커 스트립 1052028
-
ZB 8,LGS:L1-N,PE - 단자대용 마커 1052413
-
PSBJ-URTK 6 FARBLOS - 테스트 플러그 스트립 3026450
-
PSBJ-URTK 6 RD - 테스트 플러그 스트립 3026719
-
PSBJ-URTK 6 BU - 테스트 플러그 스트립 3026434
-
PSBJ-URTK 6 YE - 테스트 플러그 스트립 3026405
-
PSBJ-URTK 6 GN - 테스트 플러그 스트립 3026418
-
PSBJ-URTK 6 VT - 테스트 플러그 스트립 3026421
-
PSBJ-URTK 6 GY - 테스트 플러그 스트립 3026612
-
PSBJ-URTK 6 BK - 테스트 플러그 스트립 3026447
-
PSBJ-URTK 6 BN - 테스트 플러그 스트립 3026971
-
PSBJ-URTK 6 WH - 테스트 플러그 스트립 3026448