터미네이션 저항기 - PSI-TERMINATOR-PB-TBUS
2702636

액티브 터미네이션 저항기, PROFIBUS 및 RS-485 버스 시스템용, 이중화 전원 공급, DIN 레일 커넥터를 통한 공급 전압 라우팅, 전기적 절연, 전환 가능 터미네이션, 통합 프로그래밍 인터페이스


제품의 세부 정보


PSI-TERMINATOR-PB-TBUS를 사용하여 PROFIBUS 또는 다른 RS-485 네트워크를 버스 끝에서 능동적으로 터미네이션할 수 있습니다. 이렇게 하면 작업 도중 버스 장치가 연결/분리되는 경우에도 안전한 통신이 보장됩니다. 또한 연결 가능한 터미네이션을 활용해 버스 시스템의 임의의 지점에서 장치가 서비스 인터페이스로 작동되도록 할 수 있습니다. 액티브 프로그래밍 장치의 작동을 위해 대체 D-SUB 연결에서 필요한 전원 공급이 제공됩니다. 여러 장치가 결합하여 설치된 경우 DIN 레일 커넥터를 통해 공급 전압을 편리하게 라우팅할 수 있습니다.



활용 제한
EMC 참고 EMC: 클래스 A 제품, 다운로드 영역에서 제조업체의 선언 참조
활용 제한
CCCex 참고 중국에서는 폭발 위험이 있는 영역에서의 사용이 허용되지 않습니다.

제품 타입 단자 저항기
MTTF 3305 연도 (SN 29500 표준, 온도 25°C, 작동 싸이클 21%)
1923 연도 (SN 29500 표준, 온도 40°C, 작동 싸이클 34.25%)
911 연도 (SN 29500 표준, 온도 40°C, 작동 싸이클 100%)
절연 특성
과전압 카테고리 II
오염도 2

전기적 절연 RS-485 // VCC
정격 상태에서 최대 전력 손실 0.24 W
테스트 전압 데이터 인터페이스/전원 공급 1.5 kV AC (50 Hz, 1 min.)
공급
공급 전압 범위 18 V DC ... 30 V DC (플러그타입 COMBICON 스크류 단자대 경유)
정격 공급 전압 24 V DC (플러그타입 COMBICON 스크류 단자대 경유)
일반 전류 소모량 10 mA (24 V DC, D-SUB에 부하 없음)
60 mA (24 V DC, 150 mA인 D-SUB에서의 전류 누출)
최대 전류 소모량 12 mA (18 V DC, D-SUB에 부하 없음)
77 mA (18 V DC, 150 mA인 D-SUB에서의 전류 누출)
기능
상태 및 진단 표시기 LED: US(전원 공급), ACT(데이터 활동)

공급
연선 케이블 사이즈 0.20 mm² ... 2.50 mm²
단선 케이블 사이즈 0.20 mm² ... 2.50 mm²
케이블 사이즈, 연선[AWG] 24 ... 12
조임 토크 0.6 Nm ... 0.8 Nm

신호 Modbus
PROFIBUS
데이터: IEC 61158 규정을 준수하는 PROFIBUS, RS-485 2선
직렬 전송 속도 ≤ 12 Mbps
연결 타입 D-SUB 9, COMBICON
전송 길이 ≤ 1200 m (전송 속도 및 케이블 타입에 따라 다름)
종단 저항기 390 Ω
220 Ω
390 Ω (연결 가능)
연선 최대 사이즈 1.5 mm²
최소 연선 사이즈 0.2 mm²
최대 단선 사이즈 1.5 mm²
최소 단선 사이즈 0.2 mm²
최대 AWG 케이블 사이즈, 연선 16
최소 AWG 케이블 사이즈, 연선 24
1선/단자점, 단선 AWG 최대 16
1선/단자점, 연선 AWG 최소 24
출력 정격 전압 5 V DC

치수 도면
22.5 mm
높이 92 mm
깊이 73 mm

소재 PA 6.6-FR (하우징)

주변 조건
보호 수준 IP20
주변 온도(작동) -40 °C ... 70 °C
주변 온도(보관/운송) -40 °C ... 85 °C
고도 ≤ 5000 m (제한 사항은 고도 운영에 대한 제조업체의 사양을 참조)
≤ 2000 m (ATEX 애플리케이션에 대한 제한 사항)
허용 습도(작동) 10 % ... 95 % (응축 없음)
기압(작동) ≤ 80 kPa (EX 영역 2에서 사용 시)

CE
인증 CE 인증
ATEX
ID  II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X
참고 설명서의 특수 설치 지침을 따르십시오.
UL, 미국 / 캐나다
ID 508 Listed
부식성 가스 테스트
ID ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A

전자파 호환성 EMC 지침 2014/30/EU 준수
정전기 방전
표준/규정 EN 61000-4-2
정전기 방전
접점 방전 ± 6 kV (테스트 레벨 3)
공기에 방전 ± 8 kV (테스트 레벨 3)
간접 방전 ± 6 kV
주석 기준 B
전자기 HF 필드
표준/규정 EN 61000-4-3
전자기 HF 필드
주파수 범위 80 MHz ... 3 GHz (테스트 레벨 3)
필드 강도 10 V/m
주석 기준 A
빠른 트랜션트(burst)
표준/규정 EN 61000-4-4
빠른 트랜션트(burst)
입력 ± 2.2 kV (테스트 레벨 3)
신호 ± 2.2 kV (테스트 레벨 3)
주석 기준 B
서지 전류 부하(서지)
표준/규정 EN 61000-4-5
서지 전류 부하(서지)
입력 ± 0.5 kV (대칭 / 비대칭)
신호 ± 1 kV (데이터 라인, 비대칭)
주석 기준 B
전도성 간섭
표준/규정 EN 61000-4-6
전도성 간섭
주파수 범위 0.15 MHz ... 80 MHz
주석 기준 A
전압 10 V
방출 간섭
표준/규정 EN 55011
주석 클래스 A, 산업용 애플리케이션
기준 A 지정된 제한 범위 내 정상 작동 동작.
기준 B 장치 자체에 의해 수정되는 작동 동작에 대한 일시적인 손상.

코팅 적용을 손상시킬 수 있는 물질 없음 P-VW 3.10.7 57 65 0 VW-AUDI-Seat 중앙 표준에 따름

마운트 타입 DIN 레일 마운팅

항목 번호 2702636
패키지 단위 1 pc
최소 주문 수량 1 pc
제품 키 DNC141
카탈로그 페이지 424페이지(C-6-2019)
GTIN 4055626251530
개당 중량(패키지 포함) 140.7 g
개당 중량(패키지 제외) 137.1 g
관세 번호 85389091
원산지 DE


ECLASS

ECLASS-9.0 19070403
ECLASS-10.0.1 19070403
ECLASS-11.0 19070403

ETIM

ETIM 8.0 EC000448

UNSPSC

UNSPSC 21.0 32121600

UL Listed

승인 ID: FILE E 238705

cUL Listed

승인 ID: FILE E 238705

ATEX

승인 ID: PxCIF16ATEX2702636X

cULus Listed


REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS 환경 친화적 사용 기간 = 50 년
위험 물질에 대한 정보는 "다운로드" 아래의 제조업체 사양을 참조하십시오.

이점

전압 및 데이터 작동 상태에 대한 진단 LED
액티브 터미네이션을 통한 무간섭 버스 통신
컴팩트 하우징 설계
네트워크의 고정 프로그래밍 인터페이스
터미네이션은 외부에서 연결할 수 있습니다.
단일 장치로 설치 또는 다른 장치와 결합하여 설치
-40 °C … +70 °C의 확장된 온도 범위
전원 공급 및 데이터 인터페이스의 전기 절연
이중화 전원 공급
다른 장치와 결합하여 사용하기 위해 DIN 레일 커넥터를 통해 라우팅되는 공급 전압