폭 6.2 mm의 MINI MCR-SL-PT100-UI...는 구성 가능한 3-way 절연 온도 측정 변환기입니다. IEC 60751에 따라 2, 3 및 4선 연결방식을 사용한 Pt 100 저항 온도계의 연결에 적합합니다.
출력측의 경우, 아날로그 표준 신호 0...20 mA, 4...20 mA, 0...10 V, 0...5 V, 1...5 V, 10...0 V, 20...0 mA 또는 20...4 mA를 사용할 수 있으며 전기적으로 절연됩니다.
DIP 스위치는 하우징 측면에서 액세스할 수 있고 다음과 같은 매개 변수의 구성을 가능하게 합니다.
- 연결 방법
- 측정할 온도 범위
- 출력 신호
- 결함 평가 타입
전원(19.2 V DC - 30 V DC)은 모듈의 연결 단자대를 통해 공급되거나 DIN 레일 커넥터와 연결해 공급될 수 있습니다.